Codice articolo del costruttore: 0067187838
Marca:
Prezzo: 55.50 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.035 kg
Tariffa doganale — peso per: 1
Tariffa doganale — codice articolo: 39169090
Spessore s: 4 mm
Tariffa doganale — Paese di origine: IT
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067187838
Codice componente
|
---|
0067187838 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — peso per | Tariffa doganale — codice articolo | Spessore s (mm) | Tariffa doganale — Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.50 € | 5 | 5 giorni | 0.035 | 1 | 39169090 | 4 | IT |
Loading...
Durezza Shore | 75 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Gamma di temperatura da/a(°C) | -15 – +200 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Cordone sigillante tondo | Materiale di ingegneria | FKM (precedentemente FPM) | Colore base | Nero |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK cordone sigillante tondo FKM, il codice articolo è il seguente: 0067187838.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067187838.
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — peso per
Tariffa doganale — codice articolo
Spessore s(mm)
Tariffa doganale — Paese di origine
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0067075935 |
0067189877 |
0067191839 |
0067191840 |
0067191842 |
0067191844 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — peso per | Tariffa doganale — codice articolo | Spessore s (mm) | Tariffa doganale — Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.88 € | 5 | 5 giorni | 0.009 | 100 | 40169300 | 1.78 | DE | ||
68.82 € | 5 | 5 giorni | 0.085 | 100 | 39169090 | 5.33 | IT | ||
46.88 € | 5 | 5 giorni | 0.008 | 100 | 39169090 | 1.5 | IT | ||
46.88 € | 5 | 5 giorni | 0.009 | 100 | 39169090 | 1.6 | IT | ||
48.10 € | 5 | 5 giorni | 0.011 | 1 | 39169090 | 2 | IT | ||
49.77 € | 5 | 5 giorni | 0.014 | 1 | 39169090 | 2.5 | IT |