Codice articolo del costruttore: 0067020521
Marca:
Prezzo: 12.67 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.029 kg
Tariffa doganale — peso per: 1
Tariffa doganale — codice articolo: 40070000
Spessore s: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067020521
Codice componente
|
---|
0067020521 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — peso per | Tariffa doganale — codice articolo | Spessore s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 5 | 5 giorni | 0.029 | 1 | 40070000 | 5 |
Loading...
Durezza Shore | 70 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Gamma di temperatura da/a(°C) | -30 – +100 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Cordone sigillante tondo | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | NBR |
Colore base | Nero |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK cordone sigillante tondo NBR, il codice articolo è il seguente: 0067020521.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067020521.
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — peso per
Tariffa doganale — codice articolo
Spessore s(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0067020520 |
0067020522 |
0067020523 |
0067020525 |
0067020526 |
0067020527 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — peso per | Tariffa doganale — codice articolo | Spessore s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.97 € | 5 | 5 giorni | 0.02 | 1 | 40070000 | 4 | ||
12.67 € | 5 | 5 giorni | 0.033 | 1 | 40082900 | 5.33 | ||
16.97 € | 5 | 5 giorni | 0.041 | 1 | 40082900 | 6 | ||
20.18 € | 5 | 5 giorni | 0.055 | 1 | 40082900 | 7 | ||
20.38 € | 5 | 5 giorni | 0.074 | 1 | 40082900 | 8 | ||
20.55 € | 5 | 5 giorni | 0.081 | 1 | 40082900 | 8.4 |