SEEGER semianelli, tipo H per alberi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3-BLS
H5-BLS
H6-BLS
H7-BLS
H8-BLC
H9-BLS
H10-BLS
H12-BLS
H13-BLS
H17-BLS
H18A003-TAS
H20-BLS
H40-BLS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità scanalatura t
(mm)
Diametro albero d1
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Diametro gola d3
(mm)
Lunghezza collo n
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Spessore s
(mm)
Tolleranza spessore s
(mm)
Diametro interno d3
(mm)

0.05 €

200 5 giorni 0.3530.90.020.442.31±0.060.4-0.052.18

0.05 €

200 5 giorni 0.551.20.060.6441.5±0.080.6-0.053.8

0.06 €

200 5 giorni 0.561.30.090.7451.5±0.080.7-0.054.8

0.08 €

200 5 giorni 0.571.40.130.8561.5±0.080.8-0.055.8

0.05 €

200 5 giorni 0.581.60.160.8571.5±0.180.8-0.056.8

0.06 €

200 5 giorni 0.591.70.221.181.5±0.181-0.067.8

0.06 €

200 5 giorni 0.5101.70.261.191.5±0.181-0.068.75

0.08 €

100 5 giorni 0.55121.90.341.110.91.7±0.181-0.0610.55

0.09 €

100 5 giorni 0.61320.391.111.81.8±0.181-0.0611.4

0.14 €

100 5 giorni 0.8172.250.551.115.42.4±0.181-0.0614.9

0.17 €

100 5 giorni 0.85182.30.671.316.32.6±0.181.2-0.0615.8

0.17 €

100 5 giorni 0.95202.550.911.318.12.9±0.181.2-0.0617.55

0.20 €

100 5 giorni 2404.95.051.85366±0.391.75-0.0635.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo H Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico