Codice articolo del costruttore: RB10A501-BLS
Marca: SEEGER-ORBIS
Prezzo: 0.06 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Dimensione apertura anello e circa: 4 mm
Diametro esterno d3: 10.9 mm
Diametro filo d7: 0.8 mm
Peso tariffa doganale: 0.12 kg
Tolleranza diametro interno d3: ,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RB10A501-BLS
Codice componente
|
---|
RB10A501-BLS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione apertura anello e circa (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | Diametro filo d7 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Tolleranza diametro interno d3 | Raggio r (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 100 | 5 giorni | 4 | 10.9 | 0.8 | 0.12 | ,3 | 0.5 | 10.8 | 10 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Norma | DIN 9926 | Tipo | RB |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1000 | Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anelli elastici a filo tondo SEEGER, DIN 9926 (vecchio 7993 B), tipo RB per fori, il codice articolo è il seguente: RB10A501-BLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB10A501-BLS.
Configura
Proprietà di base
Dimensione apertura anello e circa(mm)
Diametro esterno d3(mm)
Diametro filo d7(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Tolleranza diametro interno d3
Raggio r(mm)
Diametro gola d3(mm)
Diametro foro d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RB110A501-BLS |
RB12A501-BLS |
RB14A501-BLS |
RB16A501-BLS |
RB18A501-BLS |
RB20A501-BLS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione apertura anello e circa (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | Diametro filo d7 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Tolleranza diametro interno d3 | Raggio r (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 10 | 5 giorni | 32 | 114.2 | 3.2 | 19.97 | 1.2 | 1.8 | 113.2 | 110 | ||
0.06 € | 100 | 5 giorni | 6 | 13.2 | 1 | 0.2 | ,4 | 0.6 | 13 | 12 | ||
0.08 € | 100 | 5 giorni | 6 | 15.2 | 1 | 0.27 | ,4 | 0.6 | 15 | 14 | ||
0.11 € | 100 | 5 giorni | 8 | 17.8 | 1.6 | 0.71 | ,4 | 0.9 | 17.6 | 16 | ||
0.12 € | 100 | 5 giorni | 8 | 19.8 | 1.6 | 0.8 | ,4 | 0.9 | 19.6 | 18 | ||
0.12 € | 100 | 5 giorni | 10 | 22.3 | 2 | 1.32 | ,5 | 1.1 | 22 | 20 |