Anelli di sicurezza SEEGER, DIN 472, tipo J per fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320J 13
320J 40
320J 42
320J 45
320J 47
320J 48
320J 50
320J 52
320J 53
320J 54
320J 55
320J 58
320J 60
320J 62
320J 64
320J 65
320J 67
320J 68
320J 70
320J 72
320J 75
320J 78
320J 80
320J 82
320J 88
320J 90
320J 92
320J 95
320J 98
J8-BLI
J9-BLS
J10-BLI
J11-BLS
J12
J14-BLI
J15-BLS
J16-BLI
J17-BLS
J19-BLI
J20-BLI
J21-BLI
J22-BLI
J23-BLS
J24-BLI
J25-BLI
J26-BLI
J27-BLI
J28-BLI
J29-BLS
J30-BLI
J31-BLS
J32-BLI
J33-BLS
J34-BLI
J35-BLI
J36-BLI
J37-BLI
J38-BLI
J39-BLI
J41-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità scanalatura t
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Norma Diametro gola d3
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza collo n
(mm)
Spessore s
(mm)
Livello degli occhi al massimo
(mm)
Tolleranza spessore s
(mm)
Diametro foro d1
(mm)

0.05 €

100 4 giorni 0.314.11.80.421.1+0.36 -0.10DIN 47213.61.50.913.6-0.0613

0.17 €

50 5 giorni 1.2543.53.94.781.85+0.90 -0.39DIN 47242.52.53.81.755.8-0.0640

0.18 €

50 5 giorni 1.2545.54.15.161.85+0.90 -0.39DIN 47244.52.53.81.755.9-0.0642

0.18 €

50 5 giorni 1.2548.54.35.81.85+0.90 -0.39DIN 47247.52.53.81.756.2-0.0645

0.22 €

50 5 giorni 1.2550.54.46.3171.85+1.10 -0.46DIN 47249.52.53.81.756.4-0.0647

0.22 €

50 5 giorni 1.2551.54.56.231.85+1.10 -0.46DIN 47250.52.53.81.756.4-0.0648

0.22 €

50 5 giorni 1.554.24.68.3342.15+1.10 -0.46DIN 472532.54.526.5-0.0750

0.25 €

50 5 giorni 1.556.24.79.022.15+1.10 -0.46DIN 472552.54.526.7-0.0752

0.32 €

50 5 giorni 1.557.24.98.842.15+1.10 -0.46DIN 472562.54.526.7-0.0753

0.31 €

50 5 giorni 1.558.258.6622.15+1.10 -0.46DIN 472572.54.526.7-0.0754

0.28 €

50 5 giorni 1.559.259.8372.15+1.10 -0.46DIN 472582.54.526.8-0.0755

0.31 €

50 5 giorni 1.565.25.211.1092.15+1.10 -0.46DIN 472612.54.526.9-0.0758

0.29 €

50 5 giorni 1.564.25.411.4142.15+1.10 -0.46DIN 472632.54.527.3-0.0760

0.31 €

50 5 giorni 1.566.25.511.8882.15+1.10 -0.46DIN 472652.54.527.3-0.0762

0.37 €

50 5 giorni 1.568.25.712.242.15+1.10 -0.46DIN 472672.54.527.4-0.0764

0.45 €

50 5 giorni 1.569.25.816.8762.65+1.10 -0.46DIN 4726834.52.57.6-0.0765

0.52 €

50 5 giorni 1.571.5616.22.65+1.10 -0.46DIN 4727034.52.57.7-0.0767

0.43 €

50 5 giorni 1.572.56.117.8962.65+1.10 -0.46DIN 4727134.52.57.8-0.0768

0.48 €

50 5 giorni 1.574.56.219.2622.65+1.10 -0.46DIN 4727334.52.57.8-0.0770

0.45 €

25 5 giorni 1.576.56.418.342.65+1.10 -0.46DIN 4727534.52.57.8-0.0772

0.48 €

25 5 giorni 1.579.56.621.6662.65+1.10 -0.46DIN 4727834.52.57.8-0.0775

0.57 €

25 5 giorni 1.7582.56.822.482.65+1.10 -0.46DIN 4728134.52.58.5-0.0778

0.51 €

25 16 giorni 1.7585.5724.3752.65+1.10 -0.46DIN 47283.535.32.58.5-0.0780

0.58 €

25 5 giorni 1.7587.5723.222.65+1.10 -0.46DIN 47285.535.32.58.5-0.0782

1.08 €

25 5 giorni 1.7593.57.433.33.15+1.10 -0.46DIN 47291.53.55.338.6-0.0888

0.74 €

25 5 giorni 1.7595.57.636.8533.15+1.10 -0.46DIN 47293.53.55.338.6-0.0890

0.78 €

25 5 giorni 1.7597.57.834.863.15+1.10 -0.46DIN 47295.53.55.338.7-0.0892

0.82 €

25 5 giorni 1.75100.58.139.9523.15+1.10 -0.46DIN 47298.53.55.338.8-0.0895

0.92 €

25 5 giorni 1.75103.58.3413.15+1.10 -0.46DIN 472101.53.55.339-0.0898

0.02 €

25 5 giorni 0.28.71.10.140.9+0.36 -0.10DIN 4728.410.60.82.4-0.058

0.11 €

25 5 giorni 0.29.81.30.160.9+0.36 -0.10DIN 4729.410.60.82.5-0.059

0.02 €

100 5 giorni 0.210.81.40.221.1+0.36 -0.10DIN 47210.41.20.613.2-0.0610

0.11 €

100 5 giorni 0.211.81.50.281.1+0.36 -0.10DIN 47211.41.20.613.3-0.0611

0.02 €

100 5 giorni 0.25131.70.331.1+0.36 -0.10DIN 47212.51.50.813.4-0.0612

0.02 €

100 5 giorni 0.315.11.80.451.1+0.36 -0.10DIN 47214.61.70.913.7-0.0614

0.02 €

100 5 giorni 0.3516.220.51.1+0.36 -0.10DIN 47215.71.71.113.7-0.0615

0.02 €

100 5 giorni 0.417.320.531.1+0.36 -0.10DIN 47216.81.71.213.8-0.0616

0.11 €

100 5 giorni 0.418.32.10.6851.1+0.42 -0.13DIN 47217.81.71.213.9-0.0617

0.03 €

100 5 giorni 0.520.52.20.7731.1+0.42 -0.13DIN 4722021.514.1-0.0619

0.03 €

100 5 giorni 0.521.52.30.7931.1+0.42 -0.13DIN 4722121.514.1-0.0620

0.03 €

100 5 giorni 0.522.52.40.81.1+0.42 -0.13DIN 4722221.514.2-0.0621

0.03 €

100 5 giorni 0.523.52.50.991.1+0.42 -0.13DIN 4722321.514.2-0.0622

0.14 €

100 5 giorni 0.5524.62.51.21.3+0.42 -0.13DIN 47224.121.71.24.2-0.0623

0.05 €

100 5 giorni 0.625.92.61.31.3+0.42 -0.21DIN 47225.221.81.24.3-0.0624

0.05 €

100 5 giorni 0.626.92.71.4871.3+0.42 -0.21DIN 47226.221.81.24.5-0.0625

0.05 €

50 5 giorni 0.627.92.81.611.3+0.42 -0.21DIN 47227.221.81.24.7-0.0626

0.06 €

50 5 giorni 0.729.12.91.7041.3+0.42 -0.21DIN 47228.422.11.24.7-0.0627

0.06 €

50 5 giorni 0.730.12.91.81.3+0.50 -0.25DIN 47229.422.11.24.8-0.0628

0.15 €

50 5 giorni 0.731.131.881.3+0.50 -0.25DIN 47230.422.11.24.8-0.0629

0.06 €

50 5 giorni 0.732.131.9941.3+0.50 -0.25DIN 47231.422.11.24.8-0.0630

0.17 €

50 5 giorni 0.8533.43.12.0941.3+0.50 -0.25DIN 47232.72.52.61.25.2-0.0631

0.06 €

50 5 giorni 0.8534.43.22.2361.3+0.50 -0.25DIN 47233.72.52.61.25.4-0.0632

0.17 €

50 5 giorni 0.8535.53.32.41.3+0.50 -0.25DIN 47234.72.52.61.25.4-0.0633

0.09 €

50 5 giorni 0.8536.53.33.161.6+0.50 -0.25DIN 47235.72.52.61.55.4-0.0634

0.09 €

50 5 giorni 137.83.43.2841.6+0.50 -0.25DIN 472372.531.55.4-0.0635

0.11 €

50 5 giorni 138.83.53.21.6+0.50 -0.25DIN 472382.531.55.4-0.0636

0.12 €

50 5 giorni 139.83.63.7241.6+0.50 -0.25DIN 472392.531.55.5-0.0637

0.12 €

50 5 giorni 140.83.73.921.6+0.50 -0.25DIN 472402.531.55.5-0.0638

0.17 €

50 5 giorni 1423.83.81.6+0.90 -0.39DIN 472412.531.55.6-0.0639

0.25 €

50 5 giorni 1.2544.544.861.85+0.90 -0.39DIN 47243.52.53.81.755.9-0.0641

Loading...

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo J Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico