Anelli elastici a filo tondo SEEGER, DIN 9925 (vecchio 7993 A), tipo RW per alberi (RW7A501-BLS)

Anelli elastici a filo tondo SEEGER, DIN 9925 (vecchio 7993 A), tipo RW per alberi RW7A501-BLS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RW7A501-BLS

Marca: SEEGER-ORBIS

Prezzo: 0.06

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro albero d1: 7 mm

Dimensione apertura anello e circa: 2 mm

Diametro filo d7: 0.8 mm

Peso tariffa doganale: 0.08 kg

Raggio r: 0.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RW7A501-BLS

Codice componente
RW7A501-BLS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero d1
(mm)
Dimensione apertura anello e circa
(mm)
Diametro filo d7
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Raggio r
(mm)
Diametro gola d3
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Diametro interno d3
(mm)

0.06 €

100 5 giorni 720.80.080.56.2-0.36.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Norma DIN 9925 Tipo RW
Peso tariffa doganale Pro 1000 Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100
Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Anelli elastici a filo tondo SEEGER, DIN 9925 (vecchio 7993 A), tipo RW per alberi, il codice articolo è il seguente: RW7A501-BLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RW7A501-BLS.

Tipologia prodotto

Codice componente
RW12A501-BLS
RW14A501-BLS
RW16A501-BLS
RW18A501-BLS
RW20A501-BLS
RW8A501-BLS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro albero d1
(mm)
Dimensione apertura anello e circa
(mm)
Diametro filo d7
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Raggio r
(mm)
Diametro gola d3
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Diametro interno d3
(mm)

0.06 €

100 5 giorni 12310.220.611-0.410.8

0.08 €

100 5 giorni 14310.30.613-0.412.8

0.09 €

100 5 giorni 1631.60.7520.914.4-0.414.2

0.11 €

100 5 giorni 1831.60.830.916.4-0.416.2

0.12 €

100 5 giorni 20321.451.118-0.517.7

0.06 €

100 5 giorni 820.80.10.57.2-0.37.1

Supporto tecnico