Anelli elastici SEEGER, tipo SW per alberi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320SW 38
SW4-BLC
SW5-BLS
SW6-BLS
SW7-BLC
SW9-BLC
SW10-BLY
SW12-BLY
SW13-BLS
SW14-BLS
SW15-BLS
SW16-BLS
SW17-BLS
SW18-BLS
SW19-BLS
SW20-BLS
SW21-BLS
SW22-BLS
SW24-BLS
SW25-BLS
SW26-BLS
SW27-BLS
SW28-BLS
SW30-BLS
SW32-BLS
SW35-BLS
SW37-BLS
SW40A501-S
SW42A501-S
SW43A501-S
SW45A501-S
SW47A501-S
SW48A501-S
SW50A501-S
SW52-S
SW55A501-S
SW58A501-S
SW60A501-S
SW63A501-S
SW65A501-S
SW70A501-S
SW72A501-S
SW75A501-S
SW80A501-PAS
SW85A501-PAS
SW90A501-PAS
SW95A501-PAS
SW100A501-PAS
SW110A501-PAS
SW115A501-PAS
SW120A501-PAS
SW140A501-PAS
SW160A501-PAS
SW180A501-PAS
SW200A501-PAS
SW220A501-PAS
SW260A501-PAS
SW280A501-PAS
SW300A501-PAS
SW320A501-PAS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero d1
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Diametro gola d3
(mm)
Spessore s
(mm)

0.43 €

50 4 giorni 3836.22.32.91.636.81.5

0.22 €

100 5 giorni 43.70.80.020.63.80.5

0.08 €

100 5 giorni 54.710.050.64.80.5

0.08 €

1 Stesso giorno

Stock

65.61.10.10.85.70.7

0.09 €

100 5 giorni 76.51.20.130.86.70.7

0.09 €

100 5 giorni 98.41.30.241.18.61

0.12 €

100 5 giorni 109.41.30.2791.19.61

0.12 €

100 5 giorni 1211.21.30.331.111.51

0.12 €

100 5 giorni 1312.21.30.361.112.51

0.15 €

100 5 giorni 1413.11.50.531.313.51.2

0.17 €

100 5 giorni 15141.750.661.314.41.2

0.45 €

100 5 giorni 16151.750.7221.315.41.2

0.17 €

100 5 giorni 17161.750.8071.316.41.2

0.20 €

100 5 giorni 18171.750.861.317.41.2

0.20 €

100 5 giorni 1917.91.750.911.318.41.2

0.22 €

100 5 giorni 2018.71.750.9561.319.21.2

0.25 €

100 5 giorni 2119.71.7511.320.21.2

0.25 €

100 5 giorni 2220.71.751.0721.321.21.2

0.25 €

100 5 giorni 2422.51.751.21.3231.2

0.25 €

100 5 giorni 2523.51.751.2141.3241.2

0.25 €

50 5 giorni 2624.51.751.2341.3251.2

0.29 €

50 5 giorni 2725.52.321.6261.5

0.29 €

50 5 giorni 2826.52.32.231.6271.5

0.29 €

50 5 giorni 3028.52.32.41.6291.5

0.29 €

50 5 giorni 3230.22.32.6251.630.81.5

0.32 €

50 5 giorni 3533.22.32.71.633.81.5

0.43 €

50 5 giorni 3735.22.32.771.635.81.5

0.38 €

50 5 giorni 4037.82.33.121.638.51.5

0.38 €

50 5 giorni 4239.82.33.211.640.51.5

0.42 €

50 5 giorni 4340.82.33.251.641.51.5

0.42 €

50 5 giorni 4542.82.33.451.643.51.5

0.46 €

50 5 giorni 4744.82.33.481.645.51.5

0.46 €

50 5 giorni 4845.82.33.61.646.51.5

0.46 €

50 5 giorni 5047.82.33.711.648.51.5

0.46 €

50 5 giorni 5249.82.33.941.650.51.5

0.46 €

50 5 giorni 5552.62.34.181.653.51.5

0.52 €

50 5 giorni 5855.62.34.3451.656.51.5

0.52 €

50 5 giorni 6057.62.34.631.658.51.5

0.52 €

50 5 giorni 6360.62.34.91.661.51.5

0.54 €

50 5 giorni 6562.62.35.061.663.51.5

0.78 €

50 5 giorni 7067.42.88.82.268.22

0.80 €

25 5 giorni 7269.42.89.262.270.22

0.97 €

25 5 giorni 7572.42.89.592.273.22

0.97 €

25 5 giorni 8077.42.89.92.278.22

1.23 €

25 5 giorni 85823.4162.7832.5

1.31 €

25 5 giorni 90873.417.52.7882.5

1.58 €

25 5 giorni 95923.418.22.7932.5

1.65 €

25 5 giorni 100973.419.432.7982.5

2.12 €

10 5 giorni 110106.63.421.862.7107.72.5

2.18 €

10 5 giorni 115111.63.422.32.7112.72.5

2.34 €

10 5 giorni 120116.53.423.522.7117.72.5

3.15 €

10 5 giorni 140136432.32.7137.42.5

3.55 €

1 5 giorni 160155.8436.62.7157.42.5

5.51 €

1 5 giorni 180175.2564.443.21773

6.74 €

1 5 giorni 200196568.43.21973

7.09 €

1 5 giorni 220214.8578.323.22173

34.68 €

1 5 giorni 260252.47.51794.22554

36.46 €

1 5 giorni 280272.27.5198.74.22754

36.46 €

1 5 giorni 300292.17.5214.24.22954

36.46 €

1 5 giorni 320311.97.5225.34.23154

Loading...

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo SW Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico