Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JK16-BLS |
JK18-BLS |
JK19-BLS |
JK20-BLS |
JK24-BLS |
JK25-BLS |
JK32-BLS |
JK34-BLS |
JK35-BLI |
JK36-BLS |
JK38-BLS |
JK40-S |
JK42-S |
JK45-S |
JK47-S |
JK62-S |
JK72-S |
JK80-S |
JK90-S |
JK100-S |
JK110-WAS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità scanalatura t (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | Larghezza nastro b ca. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Tolleranza diametro interno d3 | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Spessore s (mm) | Altezza dell’aletta al massimo (mm) | Tolleranza spessore s (mm) | Diametro foro d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 100 | 5 giorni | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.67 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 3.4 | -0.06 | 16 | ||
0.28 € | 100 | 5 giorni | 0.5 | 19.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 19 | 2 | 1.5 | 1 | 4.1 | -0.06 | 18 | ||
0.28 € | 100 | 5 giorni | 0.5 | 20.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 2 | 1.5 | 1 | 3.8 | -0.06 | 19 | ||
0.28 € | 100 | 5 giorni | 0.5 | 21.5 | 2.4 | 0.98 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 21 | 2 | 1.5 | 1 | 3.9 | -0.06 | 20 | ||
0.29 € | 100 | 5 giorni | 0.6 | 25.9 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | -0.06 | 24 | ||
0.34 € | 100 | 5 giorni | 0.6 | 26.9 | 2.8 | 1.67 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 26.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.4 | -0.06 | 25 | ||
0.58 € | 50 | 5 giorni | 0.85 | 34.4 | 3.3 | 2.66 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 5.1 | -0.06 | 32 | ||
0.71 € | 50 | 5 giorni | 0.85 | 36.5 | 3.4 | 3.56 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 35.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5.3 | -0.06 | 34 | ||
0.66 € | 50 | 5 giorni | 1 | 37.8 | 3.6 | 3.75 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 37 | 2.5 | 3 | 1.5 | 5.5 | -0.06 | 35 | ||
0.88 € | 50 | 5 giorni | 1 | 38.8 | 3.6 | 3.51 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 2.5 | 3 | 1.5 | 5.6 | -0.06 | 36 | ||
0.85 € | 50 | 5 giorni | 1 | 40.8 | 3.8 | 4.504 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 40 | 2.5 | 3 | 1.5 | 6.1 | -0.06 | 38 | ||
1.28 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 43.5 | 4 | 5.62 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 40 | ||
1.32 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 45.5 | 4.1 | 5.725 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 42 | ||
1.60 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 6.6 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 45 | ||
1.42 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 50.5 | 4.5 | 6.8 | 1.85 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 47 | ||
1.95 € | 50 | 18 giorni | 1.5 | 66.2 | 5.6 | 13.937 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 62 | ||
3.49 € | 25 | 5 giorni | 1.5 | 76.5 | 6.4 | 25.184 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 72 | ||
3.60 € | 25 | 5 giorni | 1.75 | 85.5 | 7 | 29.653 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 80 | ||
5.46 € | 25 | 5 giorni | 1.75 | 95.5 | 7.7 | 44.956 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3.5 | 5.3 | 3 | 12.2 | -0.08 | 90 | ||
9.91 € | 25 | 5 giorni | 1.75 | 105.5 | 8.5 | 50.12 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 103.5 | 3.5 | 5.3 | 3 | 12.2 | -0.08 | 100 | ||
11.08 € | 10 | 5 giorni | 2 | 117 | 9 | 84.32 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 114 | 3.5 | 6 | 4 | 12.2 | -0.1 | 110 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Norma | DIN 984 | Tipo | JK |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1000 | Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Profondità scanalatura t(mm)
Diametro esterno d3(mm)
Larghezza nastro b ca.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Tolleranza diametro interno d3
Diametro gola d3(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza collo n(mm)
Spessore s(mm)
Altezza dell’aletta al massimo(mm)
Tolleranza spessore s(mm)
Diametro foro d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali