Anelli dentati SEEGER, tipo ZA per alberi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320ZA 8
ZA1.5-BLS
ZA3-BLC
ZA4-BLC
ZA5-BLC
ZA6-BLC
ZA7-BLC
ZA10-BLS
ZA12-BLC
ZA14-BLS
ZA16-BLS
ZA18-BLS
ZA20-BLS
ZA25-BLS
ZA30-BLS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero d1
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Diametro gola d3
(mm)
Lunghezza collo n
(mm)
Forza di tenuta N
(N)
Dentellatura Spessore s
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
Diametro interno d3
(mm)

0.15 €

200 5 giorni 80.130.47.851.525040.25137.75

0.17 €

5000 5 giorni 1.50.040.41.4110030.2561.4

0.15 €

200 5 giorni 30.080.42.9120040.2582.8

0.14 €

200 5 giorni 40.080.43.9122040.2593.8

0.14 €

200 5 giorni 50.090.44.9123040.25104.8

0.14 €

200 5 giorni 60.1180.45.91.524040.25115.8

0.14 €

200 5 giorni 70.130.46.91.525050.25126.8

0.11 €

200 5 giorni 100.2530.69.851.532060.3169.75

0.15 €

100 5 giorni 120.30.611.851.535060.31811.7

0.14 €

100 5 giorni 140.3760.613.81.540060.320.513.7

0.22 €

100 5 giorni 160.774115.8270080.424.515.6

0.22 €

100 5 giorni 180.916117.8285080.42717.6

0.29 €

100 5 giorni 201.122119.75295080.52919.5

0.37 €

100 5 giorni 251.42124.752110080.53424.5

0.40 €

100 5 giorni 301.78129.752130080.54029.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo ZA Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico