Anelli di sicurezza SEEGER, DIN 472, tipo JS per fori, versione rinforzata (JS52-S)

Anelli di sicurezza SEEGER, DIN 472, tipo JS per fori, versione rinforzata JS52-S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JS52-S

Marca: SEEGER-ORBIS

Prezzo: 2.45

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Profondità scanalatura t: 1.5 mm

Diametro esterno d3: 56.2 mm

Larghezza nastro b ca.: 4.7 mm

Peso tariffa doganale: 11.18 kg

Larghezza gola mista m: 2.65 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JS52-S

Codice componente
JS52-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità scanalatura t
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Diametro gola d3
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza collo n
(mm)
Spessore s
(mm)
Livello degli occhi al massimo
(mm)
Tolleranza spessore s
(mm)
Diametro foro d1
(mm)

2.45 €

50 5 giorni 1.556.24.711.182.65+1.10 -0.46552.54.52.57.7-0.0752

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Norma DIN 472 Tipo JS
Peso tariffa doganale Pro 1000 Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100
Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Anelli di sicurezza SEEGER, DIN 472, tipo JS per fori, versione rinforzata, il codice articolo è il seguente: JS52-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JS52-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
JS32-BLS
JS35-BLS
JS40-S
JS55-S
JS60-S
JS62-S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profondità scanalatura t
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Diametro gola d3
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza collo n
(mm)
Spessore s
(mm)
Livello degli occhi al massimo
(mm)
Tolleranza spessore s
(mm)
Diametro foro d1
(mm)

0.72 €

50 5 giorni 0.8534.43.42.81.6+0.50 -0.2533.722.61.55.7-0.0632

0.92 €

50 5 giorni 137.83.84.461.85+0.50 -0.25372.531.756-0.0635

1.29 €

50 5 giorni 1.2543.53.95.52.15+0.90 -0.3942.52.53.826.5-0.0740

2.77 €

50 5 giorni 1.559.2512.22.65+1.10 -0.46582.54.52.58-0.0755

3.74 €

50 5 giorni 1.564.25.416.83.15+1.10 -0.46632.54.538.5-0.0860

3.08 €

50 5 giorni 1.566.25.517.323.15+1.10 -0.46652.54.538.6-0.0862

Supporto tecnico