Anelli di presa SEEGER, tipo G per alberi senza gola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320G18
320G 9
G4-BLS
G5-BLC
G6-BLC
G10-BLC
G12-BLC
G14-BLK
G15-BLS
G16-BLK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero d1
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Forza di tenuta N
(N)
Spessore s
(mm)
Livello degli occhi al massimo
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
Diametro interno d3
(mm)

0.95 €

100 5 giorni 186.64.712.57001.756.131.417.3

0.45 €

200 5 giorni 93.30.8522301.24.718.68.65

0.20 €

200 5 giorni 41.80.2011.21000.82.79.63.8

0.22 €

200 5 giorni 52.20.211.31300.82.9114.75

0.23 €

200 5 giorni 62.40.3331.417013.212.65.7

0.52 €

200 5 giorni 103.50.9822501.24.719.69.65

0.57 €

100 5 giorni 124.61.4823001.24.821.811.6

0.62 €

100 5 giorni 145.42.52.23501.55.12513.5

0.69 €

100 5 giorni 155.62.782.24001.55.126.414.5

0.75 €

100 5 giorni 165.83.12.55001.55.627.815.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo G Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico