Codice articolo del costruttore: R900335633
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 3,145.57 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 25 kg
Potenza motrice KW: 2.2
Tipo pompa: Pompa rotativa a pistoncini radiali
Portata volumetrica massima l/min: 4
Dimensione nominale del Natanti in l: 7.2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900335633
Codice componente
|
---|
R900335633 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Potenza motrice KW | Tipo pompa | Portata volumetrica massima l/min | Dimensione nominale del Natanti in l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,145.57 € | 1 | 5 giorni | 25 | 2.2 | Pompa rotativa a pistoncini radiali | 4 | 7.2 |
Loading...
Tappo di riempimento | Bocchettone di riempimento con astina di livello | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | UPE 2 |
---|---|---|---|---|---|
Monitoraggio dell’olio | Indicatore del livello dell’olio | Staffa | Senza staffa | Serie dispositivo | 1X |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Struttura del controller idraulico | Senza struttura | Numero articolo tariffa doganale | 84136020 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di Modulo di bloccaggio e azionamento BOSCH REXROTH UPE 2, il codice articolo è il seguente: R900335633.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900335633.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Potenza motrice KW
Tipo pompa
Portata volumetrica massima l/min
Dimensione nominale del Natanti in l
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900260955 |
R900260997 |
R900619657 |
R900702975 |
R900702976 |
R900702977 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Potenza motrice KW | Tipo pompa | Portata volumetrica massima l/min | Dimensione nominale del Natanti in l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,966.06 € | 1 | 5 giorni | 0 | 2.2 | Pompa rotativa a pistoncini radiali | 4 | 4.3 | ||
2,841.43 € | 1 | 5 giorni | 17.6 | 1.1 | Pompa rotativa a pistoncini radiali | 1.95 | 2.4 | ||
3,098.55 € | 1 | 5 giorni | 22.871 | 2.2 | Pompa rotativa a pistoncini radiali | 2.6 | 4.3 | ||
2,841.43 € | 1 | 5 giorni | 17.5 | 1.1 | Pompa rotativa a pistoncini radiali | 0.49 | 2.4 | ||
2,841.43 € | 1 | 5 giorni | 18 | 1.1 | Pompa rotativa a pistoncini radiali | 0.82 | 2.4 | ||
2,726.12 € | 1 | 5 giorni | 16.67 | 1.1 | Pompa rotativa a pistoncini radiali | 1 | 2.4 |