Raschietto DICHTOMATIK design AE42

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067188418
0067188861
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Altezza H1
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)

8.15 €

1 22 giorni 24.6165.30.001

8.06 €

1 Disponibile 62 giorni 33.32550.002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design AE42 Versione Senza piastra Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 90 Gamma di temperatura da/a(°C) -40 – +100 Norma DIN 3602
Altezza(mm) 7 Tipo Raschietto Peso tariffa doganale Pro 1
Funzionalità Ad azione singola Colore base Blu Materiale di ingegneria TPU
Numero articolo tariffa doganale 84129080 Paese di origine tariffa doganale TR

Supporto tecnico