Raschietto DICHTOMATIK design AM54

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067021753

Codice componente
0067021753
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.98 €

1 Disponibile 62 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(φ) 45 Diametro interno(φ) 35 Design AM54
Versione Rinforzato in metallo Altezza H1(mm) 4 Peso tariffa doganale(kg) 0.007
Unità peso tariffa doganale kg Durezza Shore 95 Gamma di temperatura da/a(°C) -40 – +100
Norma DIN 3602 Altezza(mm) 4 Tipo Raschietto
Peso tariffa doganale Pro 1 Funzionalità Ad azione singola Colore base Blu
Materiale di ingegneria TPU Numero articolo tariffa doganale 84879090 Paese di origine tariffa doganale TW

Si trova sulla pagina di Raschietto DICHTOMATIK design AM54, il codice articolo è il seguente: 0067021753.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067021753.

Supporto tecnico