Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0049424971 |
0049432826 |
0049434343 |
0049438543 |
0067075940 |
0067076657 |
0067076658 |
0067076671 |
0067076679 |
0067076681 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 50 | 39 | 0.006 | 4.2 | |
54.98 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 75 | 64 | 0.009 | 4.2 | |
37.00 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 40 | 29 | 0.004 | 4.2 | |
51.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 63 | 52 | 0.007 | 4.2 | |
39.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 34 | 0.005 | 4.2 | |
27.57 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 10 | 5.1 | 0 | 2.2 | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 7.1 | 0 | 2.2 | |
20.67 € | 1 | 22 giorni | 38 | 30.5 | 0.002 | 3.2 | ||
47.72 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 55 | 44 | 0.006 | 4.2 | |
51.28 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 60 | 49 | 0.007 | 4.2 |
Loading...
Velocità di scorrimento m/s | 15 | Design | KPOR30 | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 70 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -30 – +100 | Tipo | Guarnizione per pistone |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Velocità periferica m/s | 15 | Materiale di ingegneria | PTFE/NBR |
Numero articolo tariffa doganale | 84849000 | Paese di origine tariffa doganale | DK |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali