Guarnizione per pistone DICHTOMATIK design KK03 (0067187858)

Guarnizione per pistone DICHTOMATIK design KK03 0067187858
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0067187858

Marca:

Prezzo: 39.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 80 φ

Diametro interno: 62 φ

Peso tariffa doganale: 0.055 kg

Larghezza: 22.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067187858

Codice componente
0067187858
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza
(mm)

39.29 €

1 Disponibile 4 giorni 80620.05522.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Velocità di scorrimento m/s 0.5 Design KK03 Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 80 Gamma di temperatura da/a(°C) -30 – +100 Tipo Guarnizione per pistone
Peso tariffa doganale Pro 1 Velocità periferica m/s 0.5 Funzionalità Carico di pressione bilaterale
Materiale di ingegneria NBR Numero articolo tariffa doganale 40169300 Paese di origine tariffa doganale TR

Si trova sulla pagina di Guarnizione per pistone DICHTOMATIK design KK03, il codice articolo è il seguente: 0067187858.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067187858.

Tipologia prodotto

Codice componente
0067187846
0067187848
0067187849
0067187859
0067187860
0067187861
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza
(mm)

31.31 €

1 62 giorni 50380.02320.5

33.94 €

1 Disponibile 4 giorni 60440.03418.4

36.45 €

1 Disponibile 62 giorni 63470.03618.4

35.45 €

1 Disponibile 62 giorni 80660.04722.4

43.92 €

1 Disponibile 9 giorni 90700.07722.4

47.28 €

1 Disponibile 16 giorni 100750.10422.4

Supporto tecnico