Codice articolo del costruttore: 0067076824
Marca:
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Diametro esterno: 48.7 φ
Diametro interno: 38 φ
Peso tariffa doganale: 0.004 kg
Larghezza: 4.2 mm
Spessore s: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067076824
Velocità di scorrimento m/s | 15 | Design | SPOR31 | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 70 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -30 – +100 | Tipo | Guarnizione per pistone |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Velocità periferica m/s | 15 | Materiale di ingegneria | PTFE/NBR |
Numero articolo tariffa doganale | 84849000 | Paese di origine tariffa doganale | DK |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza(mm)
Spessore s(mm)
Attributi opzionali