Raschietto DICHTOMATIK design AE41

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0049381533
0067188021
0067188059
0067188092
0067188200
0067188201
0067188220
0067188275
0067188276
0067188427
0067188434
0067188435
0067188436
0067188437
0067188557
0067188678
0067188679
0067188736
0067188853
0067188854
0067188895
0067188896
0067189318
0067189319
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Altezza H1
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza
(mm)

7.45 €

1 Disponibile 62 giorni 342550.0028

13.32 €

1 Disponibile 62 giorni 787040.0057

13.32 €

1 Disponibile 62 giorni 716340.0057

11.15 €

1 Disponibile 62 giorni 534540.0037

7.45 €

1 Disponibile 8 giorni 282040.0017

8.68 €

1 Disponibile 62 giorni 383040.0027

16.12 €

1 Disponibile 9 giorni 888040.0067

7.45 €

1 Disponibile 62 giorni 241640.0017

12.40 €

1 Disponibile 4 giorni 686040.0057

9.92 €

1 Disponibile 62 giorni 463840.0037

25.42 €

1 Disponibile 62 giorni 10810040.0087

8.68 €

1 Disponibile 4 giorni 443640.0037

12.40 €

1 Disponibile 62 giorni 635540.0047

11.15 €

1 Disponibile 62 giorni 504240.0037

9.92 €

1 Disponibile 62 giorni 484040.0037

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni 403240.0027

11.15 €

1 Disponibile 4 giorni 585040.0047

7.45 €

1 Disponibile 62 giorni 221440.0017

7.45 €

1 Disponibile 62 giorni 261840.0017

8.68 €

1 Disponibile 62 giorni 362840.0027

7.45 €

1 Disponibile 62 giorni 332540.0027

8.68 €

1 Disponibile 62 giorni 433540.0027

13.32 €

1 Disponibile 4 giorni 766840.0057

7.45 €

1 Disponibile 9 giorni 201240.0017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design AE41 Versione Senza piastra Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 90 Gamma di temperatura da/a(°C) -40 – +100 Norma DIN 3602
Tipo Raschietto Peso tariffa doganale Pro 1 Funzionalità Ad azione singola
Colore base nero Materiale di ingegneria NBR Numero articolo tariffa doganale 40169300
Paese di origine tariffa doganale TR

Supporto tecnico