Raschietto DICHTOMATIK design AM43

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0049426765
0049426766
0049430518
0049430532
0049430535
0049430549
0049431758
0049431820
0049431821
0049431822
0049431825
0049432186
0049432187
0049432188
0049432189
0049432200
0049432201
0049432202
0049432333
0049432335
0049432337
0049432338
0049432339
0049433685
0049433686
0049433687
0049433688
0049433711
0049433713
0049433714
0049434242
0049434437
0049434439
0049434440
0049434441
0049435849
0049436027
0049436028
0049436521
0049436523
0049436524
0049437155
0049440551
0049441051
0049441054
0049442501
0049446135
0049446136
0049446138
0049446139
0067016498
0067180340
0067180343
0067180345
0067180374
0067180375
0067180439
0067180450
0067180460
0067180462
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Altezza H1
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza
(mm)

16.63 €

1 Disponibile 62 giorni 565050.0097

7.92 €

1 Disponibile 7 giorni 201240.0026

13.20 €

1 Disponibile 4 giorni 504070.01410

20.60 €

1 Disponibile 62 giorni 756070.0310

13.20 €

1 Disponibile 7 giorni 504050.018

10.55 €

1 Disponibile 4 giorni 453240.018

10.55 €

1 Disponibile 62 giorni 453250.0128

16.63 €

1 Disponibile 4 giorni 605070.01710

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 15830.0015

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 136304.5

14.52 €

1 Disponibile 62 giorni 554550.0117

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 28203.50.0035

28.31 €

1 Disponibile 8 giorni 958570.03310

9.23 €

1 Disponibile 62 giorni 352570.00910

7.92 €

1 Disponibile 11 giorni 302040.0046

24.65 €

1 Disponibile 62 giorni 908070.03210

9.23 €

1 Disponibile 6 giorni 352550.0078

16.63 €

1 Disponibile 62 giorni 605050.0137

7.92 €

1 Disponibile 10 giorni 262040.0027

30.77 €

1 Disponibile 4 giorni 13012070.04710

30.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1009070.03510

14.52 €

1 Disponibile 4 giorni 554570.01710

27.78 €

1 Disponibile 62 giorni 12011070.04410

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 161030.0014.5

14.52 €

1 Disponibile 4 giorni 524070.01710

18.48 €

1 Disponibile 62 giorni 635570.01710

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 281850.0046

14.52 €

1 Disponibile 4 giorni 524050.0148

10.55 €

1 Disponibile 6 giorni 423270.01110

22.32 €

1 Disponibile 62 giorni 807070.02510

20.60 €

1 Disponibile 62 giorni 756570.02410

27.62 €

1 Disponibile 62 giorni 11010070.0410

22.34 €

1 Disponibile 62 giorni 807050.0187

11.88 €

1 Disponibile 62 giorni 453570.01210

13.20 €

1 Disponibile 62 giorni 483870.01310

18.48 €

1 Disponibile 62 giorni 655550.0137

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 251550.0048

18.62 €

1 Disponibile 62 giorni 706070.02210

7.92 €

1 Disponibile 4 giorni 302070.00710

10.55 €

1 Disponibile 62 giorni 382850.0078

22.34 €

1 Disponibile 62 giorni 806070.00110

18.62 €

1 Disponibile 62 giorni 705570.02910

10.55 €

1 Disponibile 62 giorni 403070.0110

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 221250.0038

16.63 €

1 Disponibile 62 giorni 604570.02110

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 302050.0058

7.92 €

1 Disponibile 16 giorni 261650.0048

23.57 €

1 Disponibile 62 giorni 857570.02710

20.60 €

1 Disponibile 4 giorni 756370.02510

13.20 €

1 Disponibile 4 giorni 463650.0097

7.92 €

1 Disponibile 62 giorni 221630.0014

10.55 €

1 Disponibile 9 giorni 403050.0088

10.55 €

1 Disponibile 62 giorni 453270.01510

11.88 €

1 Disponibile 62 giorni 453670.01110

39.69 €

1 Disponibile 62 giorni 15514090.09212

40.68 €

1 Disponibile 62 giorni 16515090.09612

18.48 €

1 Disponibile 62 giorni 655050.0218

20.60 €

1 Disponibile 62 giorni 746050.0238

10.55 €

1 Disponibile 62 giorni 423250.0087

13.20 €

1 Disponibile 62 giorni 473570.01410

Loading...

Informazioni di base

Design AM43 Versione Rinforzato in metallo Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 90 Gamma di temperatura da/a(°C) -40 – +100 Norma DIN 3602
Tipo Raschietto Peso tariffa doganale Pro 1 Funzionalità Ad azione singola
Colore base nero Materiale di ingegneria NBR Numero articolo tariffa doganale 40169300
Paese di origine tariffa doganale TW

Supporto tecnico