Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1289691 |
303155 |
303156 |
303157 |
303162 |
303163 |
305932 |
306839 |
307611 |
312038 |
317057 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design rilevatore di intasamento | Peso tariffa doganale (kg) | Numero articolo tariffa doganale | Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.38 € | 1 | 5 giorni | LE | 0.2 | 90268080 | 2.5 | ||
213.85 € | 1 | 5 giorni | B | 0.109 | 90268080 | 2 | ||
213.85 € | 1 | 5 giorni | B | 0.109 | 90268080 | 5 | ||
213.85 € | 1 | 5 giorni | B | 0.109 | 90268080 | 8 | ||
213.85 € | 1 | 5 giorni | BM | 0.109 | 90268080 | 5 | ||
213.85 € | 1 | 5 giorni | BM | 0.112 | 90268080 | 8 | ||
37.23 € | 1 | 5 giorni | A | 0.087 | 90269000 | 0 | ||
320.00 € | 1 | 5 giorni | C | 0.206 | 90268080 | 5 | ||
320.00 € | 1 | 5 giorni | C | 0.208 | 90268080 | 8 | ||
320.00 € | 1 | 5 giorni | C | 0.204 | 90268080 | 2 | ||
515.38 € | 1 | 5 giorni | LE | 0.197 | 90268080 | 5 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Pressione di esercizio massima (bar) | 420 | Tipo di collegamento | AG |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | VD | Dimensione collegamento | G1/2 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Design rilevatore di intasamento
Peso tariffa doganale(kg)
Numero articolo tariffa doganale
Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali