Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
700000 |
700002 |
700004 |
700006 |
700016 |
700020 |
700036 |
700038 |
700040 |
700042 |
700048 |
700056 |
700058 |
700072 |
700074 |
700076 |
700078 |
700080 |
700082 |
700092 |
700095 |
700116 |
700125 |
700137 |
700160 |
700161 |
700167 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Funzione termica aggiuntiva | Spaziatura dei fori | Filettatura della vite con foro passante | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | senza | 076 | M12 | NBR | ||
44.31 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | senza | 076 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
40.31 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | T | 076 | M12 | NBR | ||
48.00 € | 1 | 5 giorni | 0.148 | T | 076 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
36.77 € | 1 | 5 giorni | 0.15 | senza | 076 | M10 | NBR | ||
40.31 € | 1 | 5 giorni | 0.132 | T | 076 | M10 | NBR | ||
40.31 € | 1 | 5 giorni | 0.25 | senza | 127 | M12 | NBR | ||
48.00 € | 1 | 5 giorni | 0.175 | senza | 127 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
45.23 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | T | 127 | M12 | NBR | ||
53.69 € | 1 | 5 giorni | 0.18 | T | 127 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
128.15 € | 1 | 5 giorni | 0.24 | FT200 | 127 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
45.23 € | 1 | 5 giorni | 0.19 | T | 127 | M10 | NBR | ||
53.69 € | 1 | 5 giorni | 0.19 | T | 127 | M10 | FKM (ex FPM) | ||
68.77 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | senza | 254 | M12 | NBR | ||
75.85 € | 1 | 5 giorni | 0.23 | senza | 254 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
73.23 € | 1 | 5 giorni | 0.35 | T | 254 | M12 | NBR | ||
84.46 € | 1 | 5 giorni | 0.223 | T | 254 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0.262 | FT200 | 254 | M12 | NBR | ||
172.31 € | 1 | 5 giorni | 0.29 | FT300 | 254 | M12 | NBR | ||
73.23 € | 1 | 5 giorni | 0.29 | T | 254 | M10 | NBR | ||
106.77 € | 1 | 5 giorni | 0.25 | senza | 381 | M12 | NBR | ||
60.00 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | T | 176 | M12 | NBR | ||
119.23 € | 1 | 5 giorni | 0.3 | T | 381 | M12 | NBR | ||
66.62 € | 1 | 5 giorni | 0.3 | senza | 176 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
125.54 € | 1 | 5 giorni | 0.3 | senza | 381 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
134.62 € | 1 | 5 giorni | 0.268 | T | 381 | M12 | FKM (ex FPM) | ||
289.23 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | FT200 | 381 | M12 | FKM (ex FPM) |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | FSA | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 90261089 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Funzione termica aggiuntiva
Spaziatura dei fori
Filettatura della vite con foro passante
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali