Codice articolo del costruttore: 313305
Marca: HYDAC
Prezzo: 1,127.69 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Design rilevatore di intasamento: V
Peso tariffa doganale: 0.2 kg
Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar): 0.8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
313305
Codice componente
|
---|
313305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design rilevatore di intasamento | Peso tariffa doganale (kg) | Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,127.69 € | 1 | 5 giorni | V | 0.2 | 0.8 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Pressione di esercizio massima (bar) | 100 | Tipo di collegamento | IG |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | V02 | Dimensione collegamento | G1/4 | Numero articolo tariffa doganale | 90268080 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Indicatore di intasamento HYDAC V02, il codice articolo è il seguente: 313305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 313305.
Configura
Proprietà di base
Design rilevatore di intasamento
Peso tariffa doganale(kg)
Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
312918 |
313485 |
314047 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Design rilevatore di intasamento | Peso tariffa doganale (kg) | Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,227.69 € | 1 | 5 giorni | VZ | 0.655 | 0.8 | ||
1,724.62 € | 1 | 5 giorni | VE | 0.655 | 0.8 | ||
2,227.69 € | 1 | 5 giorni | VZ | 0.678 | 2 |