Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
908462 |
908953 |
908960 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima bar | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Barra dello stadio di pressione | Tensione V/Hz | Uscite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.31 € | 1 | 5 giorni | 32 | HDA 4346-A-0010-000-F1 | 0.15 | 10 | Tensione DC da 8 a 30 V | Da 4 a 20 mA, 2 fili | ||
412.31 € | 1 | 5 giorni | 3 | HDA 4346-A-01.0-000-F1 | 0.15 | 1 | Tensione DC da 8 a 30 V | Da 4 a 20 mA, 2 fili | ||
412.31 € | 1 | 5 giorni | 3 | HDA 4346-B-01.0-000-F1 | 0.25 | 1 | Tensione DC da 12 a 30 V | Da 0 a 10 V, 3 fili |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Collegamento elettrico | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli (senza presa di accoppiamento) | Tipo | HDA 4300 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Numero articolo tariffa doganale | 90262020 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | FPM |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima bar
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Barra dello stadio di pressione
Tensione V/Hz
Uscite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali