Indicatore di intasamento HYDAC VM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
303191
303192
303194
306849
308067
311645
8201297773
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design rilevatore di intasamento Peso tariffa doganale
(kg)
Numero articolo tariffa doganale Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar)

138.00 €

1 5 giorni B0.052902680802

138.00 €

1 5 giorni B0.053902680805

138.00 €

1 5 giorni BM0.051902680802

227.69 €

1 5 giorni C0.108902680205

227.69 €

1 5 giorni C0.11902680808

227.69 €

1 5 giorni C0.107902680802

227.69 €

1 5 giorni C0902680802.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Pressione di esercizio massima (bar) 210 Tipo di collegamento AG
Tipo VM Dimensione collegamento G1/2 Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico