Codice articolo del costruttore: 72710082001
Marca: TSUBAKIMOTO KOGYO
Prezzo: 130.05 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Passo: 12.7
Tariffa doganale — peso: 1.361 kg
Singoli componenti: A, B, C, E, L, S
Carico di rottura min.: 32 kN
Lunghezza centrale: 13.92 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
72710082001
Codice componente
|
---|
72710082001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Carico di rottura min. (kN) | Lunghezza centrale (mm) | Carico di rottura medio (kN) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (poll.) | Larghezza interna b1 (mm) | Resistenza alla trazione minima TSUBAKI (kN) | Minima resistenza alla trazione ISO (kN) | Passo (pollici) p (poll.) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.05 € | 5 | 5 giorni | 12.7 | 1.361 | A, B, C, E, L, S | 32 | 13.92 | 35.2 | 10.95 | 4.45 | 5/16 | 7.75 | 32 | 31.1 | 1/2 | 08B-2 | 8.51 | 30.6 | 34.5 | 12 | 72710082001 |
Loading...
Numero di trefoli | 2 | Design | Europeo | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 73151190 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo |
Numero di file | 2 | Serie di modelli | BS GT4 WINNER | Designazione del materiale | Acciaio al carbonio |
Tariffa doganale — paese di origine | JP | Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | Sì |
Si trova sulla pagina di Catene a Cilindro/Rullo duplex TSUBAKI GT4 WINNER, tipo europeo, il codice articolo è il seguente: 72710082001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 72710082001.
Configura
Proprietà di base
Passo
Tariffa doganale — peso(kg)
Singoli componenti
Carico di rottura min.(kN)
Lunghezza centrale(mm)
Carico di rottura medio(kN)
Larghezza sopra la maglia interna b2(mm)
Diametro perno d2(mm)
Larghezza interna (pollici) b1(poll.)
Larghezza interna b1(mm)
Resistenza alla trazione minima TSUBAKI(kN)
Minima resistenza alla trazione ISO(kN)
Passo (pollici) p(poll.)
Tipo
Diametro rotella d1(mm)
Lunghezza pin(mm)
Lunghezza massima del perno a2(mm)
Altezza collegamento g(mm)
Designazione del produttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
70295062005 |
72710102001 |
72710122001 |
72720162001 |
72720202001 |
72720242001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Carico di rottura min. (kN) | Lunghezza centrale (mm) | Carico di rottura medio (kN) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (poll.) | Larghezza interna b1 (mm) | Resistenza alla trazione minima TSUBAKI (kN) | Minima resistenza alla trazione ISO (kN) | Passo (pollici) p (poll.) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.40 € | 5 | 5 giorni | 9.525 | 0.751 | A, B, C, E, S | 17 | 10.24 | 18.7 | 8.32 | 3.28 | 7/32 | 5.72 | 17 | 16.9 | 3/8 | 06B-2 | 6.35 | 22.4 | 24 | 8.2 | 70295062005 | ||
137.91 € | 5 | 5 giorni | 15.875 | 1.918 | A, B, C, E, L, S | 44.5 | 16.59 | 49 | 12.65 | 5.08 | 3/8 | 9.65 | 44.5 | 44.5 | 5/8 | 10B-2 | 10.16 | 35.7 | 39.4 | 14.7 | 72710102001 | ||
169.86 € | 5 | 5 giorni | 19.05 | 2.558 | A, B, C, E, L, S | 61 | 19.46 | 67.1 | 15.28 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 61 | 57.8 | 3/4 | 12B-2 | 12.07 | 41.7 | 45.9 | 16.1 | 72710122001 | ||
314.66 € | 5 | 5 giorni | 25.4 | 5. 6 | A, B, C, E, L, S | 128 | 31.88 | 141 | 25.02 | 8.28 | - | 17.02 | 128 | 106 | 1 | 16B-2 | 15.88 | 67.1 | 75.2 | 21 | - | ||
456.43 € | 5 | 5 giorni | 31.75 | 7.068 | A, B, C, L, S | 197 | 36.45 | 217 | 28.36 | 10.19 | 3/4 | 19.56 | 197 | 170 | 1 1/4 | 20B-2 | 19.05 | 76.5 | 84.6 | 26 | - | ||
821.22 € | 5 | 5 giorni | 38.1 | 14.268 | A, B, C, L, S | 335 | 48.36 | 369 | 37.4 | 14.63 | 1 | 25.4 | 335 | 280 | 1 1/2 | 24B-2 | 25.4 | 101.6 | 112.8 | 33.4 | 72720242001 |