Codice articolo del costruttore: 0231062000
Marca: TSUBAKIMOTO KOGYO
Prezzo: 797.94 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Passo: 9.525
Tariffa doganale — peso: 0.768 kg
Singoli componenti: A, B, C, E, L
Lunghezza centrale: 10.24 mm
Tariffa doganale — codice articolo: 73151900
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0231062000
Codice componente
|
---|
0231062000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Lunghezza centrale (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (poll.) | Larghezza interna b1 (mm) | Minima resistenza alla trazione ISO (kN) | Passo (pollici) p (poll.) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Tariffa doganale — paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797.94 € | 5 | 5 giorni | 9.525 | 0.768 | A, B, C, E, L | 10.24 | 73151900 | 8.32 | 3.28 | 7/32 | 5.72 | 0.56 | 3/8 | 06B-2 | 6.35 | 23.2 | 28.85 | 8.2 | DE |
Loading...
Numero di trefoli | 2 | Design | Europeo | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Numero di file | 2 |
Serie di modelli | BS SS | Materiale di ingegneria | Acciaio inox | Manutenzione necessaria | Sì |
Si trova sulla pagina di Catene a Cilindro/Rullo duplex TSUBAKI in acciaio inossidabile, stile europeo, il codice articolo è il seguente: 0231062000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0231062000.
Configura
Proprietà di base
Passo
Tariffa doganale — peso(kg)
Singoli componenti
Lunghezza centrale(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Larghezza sopra la maglia interna b2(mm)
Diametro perno d2(mm)
Larghezza interna (pollici) b1(poll.)
Larghezza interna b1(mm)
Minima resistenza alla trazione ISO(kN)
Passo (pollici) p(poll.)
Tipo
Diametro rotella d1(mm)
Lunghezza pin(mm)
Lunghezza massima del perno a2(mm)
Altezza collegamento g(mm)
Tariffa doganale — paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0231082000 |
0231102000 |
0231122000 |
0231162000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Lunghezza centrale (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (poll.) | Larghezza interna b1 (mm) | Minima resistenza alla trazione ISO (kN) | Passo (pollici) p (poll.) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Tariffa doganale — paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.05 € | 5 | 5 giorni | 12.7 | 1.29 | A, B, C, E, L | 13.92 | 73151900 | 10.75 | 4.45 | 5/16 | 7.75 | 1 | 1/2 | 08B-2 | 8.51 | 30.6 | 34.6 | 12 | DE | ||
508.18 € | 5 | 5 giorni | 15.875 | 1.78 | A, B, C, E, L | 16.59 | 73151900 | 12.65 | 5.08 | 3/8 | 9.65 | 1.34 | 5/8 | 10B-2 | 10.16 | 35.7 | 39.4 | 14.7 | DE | ||
502.92 € | 5 | 5 giorni | 19.05 | 2.3 | A, B, C, E, L, S | 19.46 | 73151190 | 15.28 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 1.78 | 3/4 | 12B-2 | 12.07 | 41.8 | 46.1 | 16.1 | JP | ||
894.42 € | 5 | 5 giorni | 25.4 | 5.4 | A, B, C, E, L, S | 31.88 | 73151900 | 25.02 | 8.28 | - | 17.02 | 4.2 | 1 | 16B-2 | 15.88 | 67.1 | 73.8 | 21 | DE |