Codice articolo del costruttore: YAR 205-2F
Marca: SKF
Prezzo: 19.58 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: - φ
Larghezza B: 34.1 mm
Dimensioni standard: Metric System
Coefficiente di carico statico base: - N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): - N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YAR 205-2F
Codice componente
|
---|
YAR 205-2F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Lunghezza centrale S (mm) | Codice foro | Versione: anello isolante in gomma | Con filettatura | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | 5 giorni | - | 34.1 | Metric System | - | - | 0.186 | 33.74 | 0.6 | Lamiera d’acciaio stampata NBR vulcanizzata internamente con imbracatura in lamiera d’acciaio prefissata | - | 15 | 2F | 19.8 | 05 | RIS 205 | M6x0.75 | Acciaio |
Loading...
Design | Cuscinetto a sfere con inserto radiale | Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Metodo di fissaggio | Viti di fermo | Direzione di rotazione | Alternata | Serie di modelli | YAR.. |
Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello interno esteso su entrambi i lati / bloccaggio a vite / SKF, il codice articolo è il seguente: YAR 205-2F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YAR 205-2F.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Tipo
Larghezza B(mm)
Dimensioni standard
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Larghezza C(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Lunghezza centrale S(mm)
Codice foro
Versione: anello isolante in gomma
Con filettatura
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YAR 204-012-2F |
YAR 204-2F |
YAR 204-2RF |
YAR 205-2RF |
YAR 205-2RF/HV |
YAR 206-104-2F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Lunghezza centrale S (mm) | Codice foro | Versione: anello isolante in gomma | Con filettatura | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 1 | 5 giorni | 19.05 | - | Inch Base | - | 12700 | 0.152 | 28.2 | 0.6 | Lamiera d’acciaio stampata NBR vulcanizzata internamente con imbracatura in lamiera d’acciaio prefissata | 0.75 | 14 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | 1/4-28 UNF | Acciaio | ||
16.95 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 12700 | 0.145 | 28.2 | 0.6 | Lamiera d’acciaio stampata NBR vulcanizzata internamente con imbracatura in lamiera d’acciaio prefissata | - | 14 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Acciaio | ||
18.98 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 12700 | 0.148 | 28.2 | 0.6 | Tenuta multipla con labbro di guarnizione vulcanizzato | - | 14 | 2RF | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Acciaio | ||
21.92 € | 1 | 5 giorni | - | 34.1 | Metric System | - | - | 0.188 | 33.74 | 0.6 | Tenuta multipla con labbro di guarnizione vulcanizzato | - | 15 | 2RF | 19.8 | 05 | RIS 205 | M6x0.75 | Acciaio | ||
91.23 € | 1 | 5 giorni | - | 34.1 | Metric System | - | 11900 | 0.185 | 33.74 | 0.6 | Tenuta multipla con labbro di guarnizione vulcanizzato | - | 15 | 2RF | 19.8 | 05 | RIS 205 | M6x0.75 | Acciaio inox | ||
28.42 € | 1 | 7 giorni | 31.75 | - | Inch Base | 11200 | - | 0.276 | 39.7 | 0.6 | Lamiera d’acciaio stampata NBR vulcanizzata internamente con imbracatura in lamiera d’acciaio prefissata | 1.25 | 18 | 2F | 22.2 | 06 | RIS 206 A | 1/4-28 UNF | Acciaio |