Codice articolo del costruttore: YEL 207-2F
Marca: SKF
Prezzo: 37.58 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: 37.6 mm
Coefficiente di carico statico base: - N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): - N
Tariffa doganale — peso: 0.518 kg
Dimensione dello spallamento d1: 46.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YEL 207-2F
Codice componente
|
---|
YEL 207-2F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Lunghezza centrale S (mm) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Versione: anello isolante in gomma | Con filettatura | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.58 € | 1 | 5 giorni | 37.6 | - | - | 0.518 | 46.1 | 1 | Lamiera d’acciaio stampata, interno NBR vulcanizzato con flinger in lamiera d’acciaio pretensionato | 19 | 51.1 | 2F | 32.3 | 07 | 51.1 | RIS 207 A | M10x1 | Acciaio |
Loading...
Dimensioni standard | Metric System | Design | Cuscinetto a sfere con inserto radiale | Ghiera | N |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Direzione di rotazione | Costante |
Serie di modelli | YEL.. | Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / 2F / collare di bloccaggio eccentrico / anello interno largo / SKF, il codice articolo è il seguente: YEL 207-2F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YEL 207-2F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Larghezza C(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Lunghezza centrale S(mm)
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Versione: anello isolante in gomma
Con filettatura
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YEL 205-2RF/VL065 |
YEL 206-2F |
YEL 206-2RF/VL065 |
YEL 207-2RF/VL065 |
YEL 208-2F |
YEL 208-2RF/VL065 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Lunghezza centrale S (mm) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Versione: anello isolante in gomma | Con filettatura | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.83 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 0.236 | 33.74 | 0.6 | Tenuta multipla con labbro di guarnizione vulcanizzato | 15 | 44.4 | 2RF | 26.9 | 05 | 37.4 | RIS 205 | M6x0.75 | Zincato | ||
31.40 € | 1 | 5 giorni | - | 11200 | - | 0.368 | 39.7 | 0.6 | Lamiera d’acciaio stampata, interno NBR vulcanizzato con flinger in lamiera d’acciaio pretensionato | 18 | 48.4 | 2F | 30.1 | 06 | 44.1 | RIS 206 A | M8x1 | Acciaio | ||
39.25 € | 1 | 5 giorni | - | 11200 | - | 0.371 | 39.7 | 0.6 | Tenuta multipla con labbro di guarnizione vulcanizzato | 18 | 48.4 | 2RF | 30.1 | 06 | 44.1 | RIS 206 A | M8x1 | Zincato | ||
46.97 € | 1 | 5 giorni | 37.6 | - | - | 0.527 | 46.1 | 1 | Tenuta multipla con labbro di guarnizione vulcanizzato | 19 | 51.1 | 2RF | 32.3 | 07 | 51.1 | RIS 207 A | M10x1 | Zincato | ||
44.14 € | 1 | 5 giorni | 42.8 | 19000 | 30700 | 0.697 | 51.8 | 1 | Lamiera d’acciaio stampata, interno NBR vulcanizzato con flinger in lamiera d’acciaio pretensionato | 21 | 56.3 | 2F | 34.9 | 08 | 56.5 | RIS 208 A | M10x1 | Acciaio | ||
55.15 € | 1 | 5 giorni | 42.8 | 19000 | 30700 | 0.676 | 51.8 | 1 | Tenuta multipla con labbro di guarnizione vulcanizzato | 21 | 56.3 | 2RF | 34.9 | 08 | 56.5 | RIS 208 A | M10x1 | Zincato |