Cuscinetti radiali a sfere / anello interno standard / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1726203-2RS1
1726204-2RS1
1726205-2RS1
1726206-2RS1
1726207-2RS1
1726208-2RS1
1726209-2RS1
1726210-2RS1
1726212-2RS1
1726308-2RS1
1726309-2RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Serie di modelli Codice foro Versione: anello isolante in gomma

11.82 €

1 5 giorni 4800-0.06224.50.617262..03RIS 203

13.02 €

1 5 giorni -127000.09428.8117262..04RIS 204

14.72 €

1 5 giorni --0.11534.3117262..05RIS 205

18.03 €

1 5 giorni 11200-0.18840.3117262..06RIS 206 A

23.00 €

1 5 giorni --0.26346.91.117262..07RIS 207 A

28.31 €

1 5 giorni 19000307000.34652.61.117262..08RIS 208 A

32.45 €

1 5 giorni 21600332000.39657.61.117262..09-

36.57 €

1 5 giorni -351000.4262.51.117262..10-

47.78 €

1 5 giorni -527000.74975.51.517262..12-

44.09 €

1 5 giorni 24000410000.58856.11.517263..08-

50.20 €

1 5 giorni -527000.78462.11.517263..09-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni standard Metric System Design Cuscinetto a sfere con inserto radiale Ghiera N
Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione di contatto rinforzata in lamiera d’acciaio su entrambi i lati, NBR Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Metodo di fissaggio Sede idonea
Copertura di marcatura/guarnizione 2RS1 Direzione di rotazione Alternata Design della superficie esterna Tipo cilindrico
Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico