Codice articolo del costruttore: TSN 507 C
Marca: SKF
Prezzo: 21.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.034 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN 507 C
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione in feltro | Utilizzare con spruzzi acqua | meno adatto |
---|---|---|---|---|---|
Utilizzare con basso attrito | poco adatto | Utilizzare con albero verticale | non adatto | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Utilizzare alla luce diretta del sole | molto adatto | Classe di tolleranza dell’albero | h9 | Rugosità dell’albero Ra(µm) | <=3.2 |
Utilizzare con spostamento assiale | molto adatto | Utilizzare con particelle grossolane | adatto | massima inclinazione(°) | 1,5 – 1 |
Utilizzare con trucioli, schegge, oggetti appuntiti | adatto | Velocità periferica m/s | 7 (2) | Serie di modelli | TSN.. C |
Contenuto | 2 pz | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Utilizzare durante la manutenzione | adatto |
Utilizzare con la polvere | meno adatto | Materiale di ingegneria | Guarnizione in feltro con semianelli in alluminio | Numero articolo tariffa doganale | 84841000 |
Utilizzare con particelle fini | meno adatto | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Guarnizione in feltro della SKF per l’ corpo supporto del piedistallo, il codice articolo è il seguente: TSN 507 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN 507 C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSN 506 C |
TSN 508 C |
TSN 509 C |
TSN 510 C |
TSN 511 C |
TSN 512 C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) |
---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 1 | 5 giorni | 0.029 | ||
22.52 € | 1 | 5 giorni | 0.037 | ||
21.72 € | 1 | 5 giorni | 0.048 | ||
22.85 € | 1 | 5 giorni | 0.052 | ||
16.80 € | 1 | 5 giorni | 0.058 | ||
17.43 € | 1 | 5 giorni | 0.06 |