Codice articolo del costruttore: TSN 208 A
Marca: SKF
Prezzo: 27.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.042 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN 208 A
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione ad anello a V | Utilizzare con spruzzi acqua | adatto |
---|---|---|---|---|---|
Utilizzare con basso attrito | molto adatto | Utilizzare con albero verticale | molto adatto | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Utilizzare alla luce diretta del sole | non adatto | Classe di tolleranza dell’albero | h9 | Rugosità dell’albero Ra(µm) | <=3.2 |
Utilizzare con spostamento assiale | poco adatto | Utilizzare con particelle grossolane | adatto | massima inclinazione(°) | 1,5 – 1 |
Utilizzare con trucioli, schegge, oggetti appuntiti | non adatto | Velocità periferica m/s | 7(2) | Serie di modelli | TSN..A |
Contenuto | 2 pz | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Utilizzare durante la manutenzione | meno adatto |
Utilizzare con la polvere | adatto | Materiale di ingegneria | Gomma nitrilica/acciaio | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 |
Utilizzare con particelle fini | adatto | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Guarnizione ad anello a V SKF per alloggiamento cuscinetto del basamento, il codice articolo è il seguente: TSN 208 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN 208 A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSN 209 A |
TSN 210 A |
TSN 213 A |
TSN 215 A |
TSN 216 A |
TSN 218 A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) |
---|---|---|---|---|---|
29.25 € | 1 | 5 giorni | 0.01 | ||
31.22 € | 1 | 5 giorni | 0.06 | ||
40.95 € | 1 | 5 giorni | 0.083 | ||
43.89 € | 1 | 5 giorni | 0.095 | ||
49.60 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | ||
54.62 € | 1 | 5 giorni | 0.122 |