Codice articolo del costruttore: ASNH 218
Marca: SKF
Prezzo: 12.03 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.039 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASNH 218
Gamma di temperatura | -40 – 110°C | Classe di tolleranza dell’albero | n/a | Velocità periferica m/s | n/a |
---|---|---|---|---|---|
Numero merci tariffa doganale | 84839020 | Struttura | Copertura terminale dell’unità | Utilizzare con basso attrito | n/a |
Utilizzare con albero verticale | adatto | Utilizzare con spruzzi d’acqua | adatto | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Utilizzare con esposizione alla luce solare diretta | adatto | Utilizzare con schegge, schegge, oggetti appuntiti | adatto | Inclinazione massima(°) | n/a |
Utilizzare con spostamento assiale | n/a | Utilizzare con particelle grossolane | adatto | Ruvidità dell’albero Ra(µm) | n/a |
Serie di modelli | ASNH.. | Contenuto | 1 pezzo | Utilizzare durante la manutenzione | adatto |
Utilizzare con la polvere | adatto | Materiale di ingegneria | Plastica | Peso tariffa doganale per | 1 |
Utilizzare con particelle fini | adatto | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Copertura terminale SKF per unità di blocco cuscino, il codice articolo è il seguente: ASNH 218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASNH 218.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASNH 216 |
ASNH 506-605 |
ASNH 507-606 |
ASNH 508-607 |
ASNH 509 |
ASNH 510-608 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) |
---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 1 | 5 giorni | 0.029 | ||
5.23 € | 1 | 5 giorni | 0.005 | ||
5.42 € | 1 | 5 giorni | 0.01 | ||
6.05 € | 1 | 5 giorni | 0.008 | ||
6.29 € | 1 | 5 giorni | 0.009 | ||
6.37 € | 1 | 5 giorni | 0.01 |