Codice articolo del costruttore: 50026256
Marca: IWIS
Prezzo: 93.97 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.725 kg
Singoli componenti: A, B, C, E
Area portante f: 0.5 cm²
Larghezza sopra la maglia interna b2: 11.3 mm
Diametro perno d2: 4.45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50026256
Codice componente
|
---|
50026256 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Area portante f (cm²) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (zoll) | Carico di rottura (kN) | Larghezza interna b1 (mm) | Passo (pollici) p (zoll) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Carico di rottura (kN) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.97 € | 5 | 5 giorni | 0.725 | A, B, C, E | 0.5 | 11.3 | 4.45 | 5/16 | 18 | 7.75 | 1/2 | 08B-1 | 8.51 | 16.9 | 22 | 18.5 | 12.2 | 50026256 |
Loading...
Numero di trefoli | 1 | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Nichelatura |
---|---|---|---|---|---|
Design | Europeo | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 73151190 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Serie di modelli | MEGAlife-1 |
Designazione del materiale | Acciaio cementato e trattato termicamente, manicotti in metallo sinterizzato, perni e rullini nichelati | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Manutenzione necessaria | N |
Si trova sulla pagina di Catene a cilindro/rullo IWIS simplex I DIN 8187, stile europeo, il codice articolo è il seguente: 50026256.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50026256.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Singoli componenti
Area portante f(cm²)
Larghezza sopra la maglia interna b2(mm)
Diametro perno d2(mm)
Larghezza interna (pollici) b1(zoll)
Carico di rottura(kN)
Larghezza interna b1(mm)
Passo (pollici) p(zoll)
Tipo
Diametro rotella d1(mm)
Lunghezza pin(mm)
Carico di rottura(kN)
Lunghezza massima del perno a2(mm)
Altezza collegamento g(mm)
Designazione del produttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
50026257 |
50026258 |
50033917 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Area portante f (cm²) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (zoll) | Carico di rottura (kN) | Larghezza interna b1 (mm) | Passo (pollici) p (zoll) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Carico di rottura (kN) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.88 € | 5 | 5 giorni | 0.95 | A, B, C, E | 0.67 | 13.28 | 5.08 | 3/8 | 22.4 | 9.65 | 5/8 | 10B-1 | 10.16 | 19.5 | 25 | 20.9 | 14.4 | 50026257 | ||
116.28 € | 5 | 5 giorni | 1.163 | A, B, C, E | 0.89 | 15.62 | 5.72 | 7/16 | 29 | 11.75 | 3/4 | 12B-1 | 12.07 | 22.7 | 30 | 23.6 | 16.2 | 50026258 | ||
77.25 € | 5 | 5 giorni | 0.41 | - | 0.28 | 8.53 | 3.31 | 7/32 | 9 | 5.72 | 3/8 | 06B-1 | 6.35 | 12.9 | 11 | 16.7 | 8.2 | 50033917 |