Codice articolo del costruttore: 50000350
Marca: IWIS
Prezzo: 101.18 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 2.57 kg
Singoli componenti: A, B, C, E, L, S
Area portante f: 1.79 cm²
Larghezza sopra la maglia interna b2: 22.6 mm
Diametro perno d2: 7.94 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50000350
Codice componente
|
---|
50000350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Area portante f (cm²) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Carico di rottura (kN) | Larghezza interna b1 (mm) | Passo (pollici) p (zoll) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Serie di modelli | Lunghezza pin (mm) | Carico di rottura (kN) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.18 € | 5 | 5 giorni | 2.57 | A, B, C, E, L, S | 1.79 | 22.6 | 7.94 | 55.6 | 15.88 | 1 | 16A-1 | 15.88 | - | 33 | 68 | 35 | 24.13 | - |
Loading...
Numero di trefoli | 1 | Materiale | Acciaio | Design | americano |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 73151190 |
Norma | DIN 8188/ISO 606, tipo americano | Designazione del materiale | Acciaio cementato, acciaio trattato termicamente | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Manutenzione necessaria | Sì |
Si trova sulla pagina di Catene a cilindro/rullo IWIS simplex DIN 8188, stile americano, il codice articolo è il seguente: 50000350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50000350.
Configura
Proprietà di base
Serie di modelli
Designazione del produttore
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Singoli componenti
Area portante f(cm²)
Larghezza sopra la maglia interna b2(mm)
Diametro perno d2(mm)
Carico di rottura(kN)
Larghezza interna b1(mm)
Passo (pollici) p(zoll)
Tipo
Diametro rotella d1(mm)
Lunghezza pin(mm)
Carico di rottura(kN)
Lunghezza massima del perno a2(mm)
Altezza collegamento g(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
50018731 |
50018735 |
50021145 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Area portante f (cm²) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Carico di rottura (kN) | Larghezza interna b1 (mm) | Passo (pollici) p (zoll) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Serie di modelli | Lunghezza pin (mm) | Carico di rottura (kN) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.26 € | 5 | 5 giorni | 0.6 | A, B, C, E, L | 0.44 | 11.17 | 3.98 | 13.9 | 7.92 | 1/2 | 08A-1 | 7.95 | - | 16.6 | 18 | 18.54 | 12.06 | 50018731 | ||
44.23 € | 5 | 5 giorni | 1 | A, B, C, E, L, S | 0.7 | 13.84 | 5.09 | 21.8 | 9.53 | 5/8 | 10A-1 | 10.16 | - | 20.4 | 29 | 22.55 | 15.08 | 50018735 | ||
64.98 € | 5 | 5 giorni | 1.47 | A, B, C, E, L, S | 1.06 | 17.75 | 5.96 | 31.3 | 12.7 | 3/4 | 12A-1 | 11.91 | SL a lunga durata | 25.44 | 42 | 27.99 | 18.09 | 50021145 |