Codice articolo del costruttore: 40006646
Marca: IWIS
Prezzo: 46.62 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Passo: 6
Tariffa doganale — peso: 0.11 kg
Singoli componenti: A, B, C, E
Area portante f: 0.07 cm²
Larghezza sopra la maglia interna b2: 4.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40006646
Codice componente
|
---|
40006646 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Area portante f (cm²) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (zoll) | Carico di rottura (kN) | Larghezza interna b1 (mm) | Passo (pollici) p (zoll) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Serie di modelli | Lunghezza pin (mm) | Carico di rottura (kN) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.62 € | 5 | 5 giorni | 6 | 0.11 | A, B, C, E | 0.07 | 4.1 | 1.85 | - | 3 | 2.8 | - | 04-1 | 4 | - | 6.7 | 3.2 | 7.6 | 5 | 40006646 |
Loading...
Numero di trefoli | 1 | Materiale | Acciaio | Design | Europeo |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 73151190 |
Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Designazione del materiale | Acciaio cementato, acciaio trattato termicamente | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Manutenzione necessaria | Sì |
Si trova sulla pagina di Catene a cilindro/rullo IWIS simplex DIN 8187 e standard di fabbrica, stile europeo, il codice articolo è il seguente: 40006646.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40006646.
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna (pollici) b1(zoll)
Passo (pollici) p(zoll)
Serie di modelli
Tipo
Passo
Tariffa doganale — peso(kg)
Singoli componenti
Area portante f(cm²)
Larghezza sopra la maglia interna b2(mm)
Diametro perno d2(mm)
Carico di rottura(kN)
Larghezza interna b1(mm)
Tipo
Diametro rotella d1(mm)
Lunghezza pin(mm)
Carico di rottura(kN)
Lunghezza massima del perno a2(mm)
Altezza collegamento g(mm)
Designazione del produttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
40007850 |
50000029 |
50000099 |
50000372 |
50011512 |
50018771 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Area portante f (cm²) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (zoll) | Carico di rottura (kN) | Larghezza interna b1 (mm) | Passo (pollici) p (zoll) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Serie di modelli | Lunghezza pin (mm) | Carico di rottura (kN) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.77 € | 5 | 5 giorni | - | 3.72 | A, B, L, S | 2.92 | 29.01 | 10.19 | 3/4 | 95 | 19.56 | 1 1/4 | 20B-1 | 19.05 | - | 40.5 | 120 | 46.3 | 25.4 | 40001420 | ||
35.80 € | 5 | 5 giorni | - | 0.185 | A, B, C, E | 0.11 | 4.85 | 2.31 | - | 5 | 3.16 | - | 05B-1 | 5 | - | 8.1 | 6 | 9.2 | 7.1 | 50000029 | ||
23.85 € | 5 | 5 giorni | - | 0.476 | A, B, C, E, L | 0.29 | 7.97 | 3.68 | 3/16 | 8.2 | 4.88 | 1/2 | P 83 V | 7.75 | - | 13.2 | 15.5 | 14.1 | 10.2 | 50000099 | ||
101.18 € | 5 | 5 giorni | - | 2.763 | A, B, C, E, L | 2.1 | 25.45 | 8.28 | - | 60 | 17.02 | 1 | 16B-1 | 15.88 | - | 36.1 | 75 | 36.9 | 21.1 | 50000372 | ||
31.71 € | 5 | 5 giorni | - | 0.607 | A, B, C, E, L | 0.38 | 9.65 | 3.97 | 1/4 | 18 | 6.4 | 1/2 | S 84 V | 7.75 | - | 15 | 18 | 16 | 12 | 50011512 | ||
39.95 € | 5 | 5 giorni | - | 0.7 | A, B, C, E, L | 0.5 | 11.3 | 4.45 | 5/16 | 17.8 | 7.75 | 1/2 | 08B-1 | 8.51 | SL a lunga durata | 16.9 | 22 | 18.5 | 11.8 | 50018771 |