SKF Speedi-Sleeve (99147)

SKF Speedi-Sleeve 99147
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 99147

Marca: SKF

Prezzo: 56.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro albero: 38 mm

Collare esterno: 45.24 mm

Profondità d’impatto: 24.99 mm

Peso tariffa doganale: 0.037 kg

Lunghezza guaina: 16.99 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99147

Codice componente
99147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(mm)
Collare esterno
(mm)
Profondità d’impatto
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Lunghezza guaina
(mm)
Lunghezza della superficie di operazione
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Diametro albero min.
(mm)

56.83 €

1 Disponibile 4 giorni 3845.2424.990.03716.99133837.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Spessore s(mm) 0.28 Peso tariffa doganale Pro 1
Numero articolo tariffa doganale 84842000 Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di SKF Speedi-Sleeve, il codice articolo è il seguente: 99147.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99147.

Tipologia prodotto

Codice componente
99128
99196
99212
99254
99276
99354
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(mm)
Collare esterno
(mm)
Profondità d’impatto
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Lunghezza guaina
(mm)
Lunghezza della superficie di operazione
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Diametro albero min.
(mm)

54.91 €

1 Disponibile 4 giorni 3238.117.480.02611.13832.0831.93

57.20 €

1 Disponibile 4 giorni 50.015724.990.05816.971450.0649.91

68.66 €

1 Disponibile 62 giorni 53.9861.5234.930.06823.8319.8454.153.95

61.46 €

1 Disponibile 62 giorni 6572.3934.930.08222.9919.9965.0764.92

60.09 €

1 Disponibile 4 giorni 7079.3831.750.1992419.9970.0869.93

75.05 €

1 Disponibile 4 giorni 89.99101.644.450.16427.9923.0190.0789.92

Supporto tecnico