Manicotti di prelievo SKF (AH 2309)

Manicotti di prelievo SKF AH 2309

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AH 2309

Marca: SKF

Prezzo: 217.72

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: 0.16 kg

Lunghezza filettatura: 7 mm

Dado dell’albero: KM 8

Larghezza B: 44 mm

Dado di scarico: KM10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH 2309

Codice componente
AH 2309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dado dell’albero Larghezza B
(mm)
Dado di scarico Elemento di ritegno idoneo Numero di fori per l’olio Serie di modelli Con filettatura Diametro interno d
(mm)
Diametro interno d1
(mm)

217.72 €

1 5 giorni 0.167KM 844KM10MB 83AH 23..M50x1,54045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Manicotto di prelievo Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84829900 Alimentazione d’olio alla superficie dell’involucro sì/no N Alimentazione dell’olio al foro del manicotto sì/no N
Conico 1:12 Installazione olio in pressione si/no N Posizione di alimentazione dell’olio Nessuno
Tariffa doganale — paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Manicotti di prelievo SKF, il codice articolo è il seguente: AH 2309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH 2309.

Tipologia prodotto

Codice componente
AHX 3024
AHX 310
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dado dell’albero Larghezza B
(mm)
Dado di scarico Elemento di ritegno idoneo Numero di fori per l’olio Serie di modelli Con filettatura Diametro interno d
(mm)
Diametro interno d1
(mm)

246.82 €

1 5 giorni 0.7313KM 2260KM26MB 2233AHX 30..M130x2115120

65.54 €

1 5 giorni 0.137KM 935KM11MB 94AHX 3..M55x24550

Supporto tecnico