Codice articolo del costruttore: 0167426050030
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 328.22 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Inner Diameter d: 75 φ
Diametro esterno D: 160 φ
Larghezza B: 37 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 212000 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 7000 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167426050030
Codice componente
|
---|
0167426050030 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 328.22 € | 1 | 5 giorni | 75 | 160 | 37 | 212000 | 7000 | 204000 | 3.8 | 104.3 | 2.1 | 10.5 | 15 | 131 | 82 | C3 | - |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Tipologia di prodotto | Four-point contact bearing |
---|---|---|---|---|---|
Pressure angle alpha °(°) | 35 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 2 |
Progettazione della gabbia | Solid brass cage | Marking cover / seal | None | Model series | QJ.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Materiale della gabbia | Brass |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a quattro punti di contatto / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167426050030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167426050030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167423700000 |
0167426480000 |
0192625310030 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100.40 € | 1 | 5 giorni | 180 | 320 | 52 | 435000 | 3600 | 680000 | 19.494 | 231 | 4 | 18.9 | 36 | 269 | 175 | CN | QJ236-N2-MPA | |||
754.26 € | 1 | 5 giorni | 100 | 215 | 47 | 325000 | 5600 | 365000 | 8.7 | 138.9 | 3 | 16.3 | 20 | 176.6 | 110 | CN | QJ320-N2-MPA | |||
- | 2,259.86 € | 1 | 5 giorni | 140 | 300 | 62 | 475000 | 4300 | 655000 | 23.2 | 197 | 4 | 19.7 | 28 | 243 | 154 | C3 | - |