SKF Y Unità flangia quadrata con flangia quadrata, ghisa colore grigio, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e guarnizione standard (FY 35 FM)

SKF Y Unità flangia quadrata con flangia quadrata, ghisa colore grigio, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e guarnizione standard FY 35 FM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FY 35 FM

Marca: SKF

Prezzo: 48.58

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Coefficiente di carico dinamico base: 25500 N

Coefficiente di carico statico: 15300 N

Peso tariffa doganale: 1.333 kg

Distanza centro del foro J: 92 mm

Codice unità: FY 507 M


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY 35 FM

Codice componente
FY 35 FM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
B1
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

48.58 €

1 5 giorni 25500153001.33392FY 507 M29.434.511813YET 207ECY 2071438.950.4106.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello quadrato Serie di modelli FY..FM
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di SKF Y Unità flangia quadrata con flangia quadrata, ghisa colore grigio, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e guarnizione standard, il codice articolo è il seguente: FY 35 FM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY 35 FM.

Tipologia prodotto

Codice componente
FY 20 FM
FY 25 FM
FY 30 FM
FY 40 FM
FY 50 FM
FY 60 FM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
B1
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

32.03 €

1 5 giorni 1270066000.56463.5FY 504 M23.529.58611YET 204ECY 20411.5314368.3

34.43 €

1 5 giorni 1400078000.73470FY 505 M23.5309512YET 205ECY 20511.53142.574.6

41.00 €

1 5 giorni 19500112001.04482.5FY 506 M26.732.510813YET 206ECY 20611.535.746.793.7

56.68 €

1 5 giorni 30700190001.82101.5FY 508 M32.738.513014YET 208ECY 2081443.757.2115.9

76.35 €

1 5 giorni 35100232002.232111FY 510 M32.74314315YET 210ECY 2101843.760.7125.4

119.58 €

1 5 giorni 52700360003.869143FY 512 M39.65217517YET 212ECY 2121853.174.1161.9

Supporto tecnico