Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, ferro grigia, triangolare, albero continuo (FNL 506 B)

Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, ferro grigia, triangolare, albero continuo FNL 506 B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FNL 506 B

Marca: SKF

Prezzo: 173.15

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 1.6 kg

Altezza unità H: 117 mm

Larghezza unità A: 60 mm

Lunghezza unità L: 130 mm

A1: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FNL 506 B

Codice componente
FNL 506 B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba
(mm)
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb
(mm)
Interasse J
(mm)
cuscinetti adatti Dimensioni vite per foro di montaggio G Diametro albero max.
(mm)
D1
(mm)

173.15 €

1 5 giorni 1.61176013012441206 EKTN9; H 206; 1xFRB 6/62; TFL 506|2206 EKTN9; H 306; TFL 506; ZW 50X62|22206 EK; H 306; TFL 506; ZW 50X62|C 2206 KTN9; H 306 E; 1xFRB 2/62; TFL 50616151161206 EKTN9|2206 EKTN9|22206 EK|C 2206 KTN9M102586

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 3 Unità di peso tariffa doganale kg Profilo foro conico
Modello triangolare Serie di modelli FNL..B Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Profilo albero continuo

Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, ferro grigia, triangolare, albero continuo, il codice articolo è il seguente: FNL 506 B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNL 506 B.

Tipologia prodotto

Codice componente
FNL 507 B
FNL 508 B
FNL 509 B
FNL 510 B
FNL 511 B
FNL 512 B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba
(mm)
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb
(mm)
Interasse J
(mm)
cuscinetti adatti Dimensioni vite per foro di montaggio G Diametro albero max.
(mm)
D1
(mm)

176.71 €

1 5 giorni 1.85130641451248.51207 EKTN9; H 207; 1xFRB 8/72; TFL 507|2207 EKTN9; H 307; TFL 507; ZW 65X72|22207 EK; H 307; TFL 507; ZW 65X72|C 2207 KTN9; H 307 E; TFL 507; ZW 65X7216171301207 EKTN9|2207 EKTN9|22207 EK|C 2207 KTN9M123095

180.75 €

1 5 giorni 2.41436616012541208 EKTN9; H 208; 1xFRB 7/80; TFL 508|2208 EKTN9; H 308; TFL 508; ZW 70X80|22208 EK; H 308; TFL 508; ZW 70X80|C 2208 KTN9; H 308 E; TFL 508; ZW 70X8017181401208 EKTN9|2208 EKTN9|22208 EK|C 2208 KTN9M1235105

184.20 €

1 5 giorni 3.23816070.517912601209 EKTN9; H 209; 1xFRB 6/85; TFL 509|2209 EKTN9; H 309; TFL 509; ZW 75X85|22209 EK; H 309; TFL 509; ZW 75X85|C 2209 KTN9; H 309 E; TFL 509; ZW 75X8519191601209 EKTN9|2209 EKTN9|22209 EK|C 2209 KTN9M1240113

194.82 €

1 5 giorni 3.51607517915601210 EKTN9; H 210; 1xFRB 5/90; TFL 510|2210 EKTN9; H 310; TFL 510; ZW 80X90|22210 EK; H 310; TFL 510; ZW 80X90|C 2210 KTN9; H 310 E; TFL 510; ZW 80X9022211601210 EKTN9|2210 EKTN9|22210 EK|C 2210 KTN9M1245118

227.78 €

1 5 giorni 4.2172.58219215651211 EKTN9; H 211; 1xFRB 6/100; TFL 511|2211 EKTN9; H 311; TFL 511; ZW 85X100|22211 EK; H 311; TFL 511; ZW 85X100|C 2211 KTN9; H 311 E; TFL 511; ZW 85X10024231701211 EKTN9|2211 EKTN9|22211 EK|C 2211 KTN9M1250127

249.09 €

1 5 giorni 5.3581898321015721212 EKTN9; H 212; 1xFRB 8/110; TFL 512|2212 EKTN9; H 312; TFL 512; ZW 90X110|22212 EK; H 312; TFL 512; ZW 90X110|C 2212 KTN9; H 312 E; 1xFRB 2/110; TFL 51223221801212 EKTN9|2212 EKTN9|22212 EK|C 2212 KTN9M1255142

Supporto tecnico