Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, lamiera d’acciaio, tonda, tipo PF (PF 52)

Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, lamiera d’acciaio, tonda, tipo PF PF 52

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PF 52

Marca: SKF

Prezzo: 5.08

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.179 kg

Altezza unità H: 95 mm

Distanza centro del foro J: 76.2 mm

A1: 9 mm

Larghezza/diametro foro di fissaggio N: 8.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PF 52

Codice componente
PF 52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
A1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
S
(mm)
Interasse J
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

5.08 €

1 5 giorni 0.1799576.298.727625.460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 3 Unità di peso tariffa doganale kg Modello rotondo
Serie di modelli PF.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, lamiera d’acciaio, tonda, tipo PF, il codice articolo è il seguente: PF 52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF 52.

Tipologia prodotto

Codice componente
PF 40
PF 47
PF 62
PF 72
PF 80
PF 85
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
A1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
S
(mm)
Interasse J
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

4.51 €

1 5 giorni 0.132816377.12631749

4.11 €

1 5 giorni 0.169071.488.7271.52055

6.37 €

1 5 giorni 0.29111290.59.5112.590.53071

7.83 €

1 5 giorni 0.33812210010112.51003581

10.74 €

1 5 giorni 0.6991481191013.53.51194091

11.94 €

1 5 giorni 0.65149120.610.513.53.5120.64597

Supporto tecnico