Codice articolo del costruttore: FYK 30 TR
Marca: SKF
Prezzo: 44.22 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 19500 N
Coefficiente di carico statico: 11200 N
Peso tariffa doganale: 0.486 kg
Distanza centro del foro J: 82.5 mm
Codice unità: FYK 506
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FYK 30 TR
Codice componente
|
---|
FYK 30 TR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.22 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11200 | 0.486 | 82.5 | FYK 506 | 22.2 | 33 | 108 | 15.3 | YAR 206-2RF | ECY 206 | 38.1 | 12.3 | 42.2 | 93.7 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Resina | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Modello | quadrato | Serie di modelli | FYK..TR |
Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di SKF Y-Tech unità flangia quadrata con flangia quadrata, materiale composito, fissaggio a grano e guarnizione multipla, il codice articolo è il seguente: FYK 30 TR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYK 30 TR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FYK 40 TR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.65 € | 1 | 5 giorni | 307000 | 19000 | 0.857 | 101.5 | FYK 508 | 30.2 | 39 | 130 | 17 | YAR 208-2RF | ECY 208 | 49.2 | 14.8 | 54.2 | 115.9 |