Unità SKF Y-pillow block con base lunga, ferro grigia, fissaggio con grani di fissaggio e flinger

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY 15 TF
SY 20 TF
SY 25 TF
SY 30 TF
SY 35 TF
SY 40 TF
SY 45 TF
SY 50 TF
SY 60 TF
SY 65 TF
SYJ 20 TF
SYJ 25 TF
SYJ 40 TF
SYJ 70 TF
SYJ 80 TF
SYJ 100 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Serie di modelli Tappo di protezione B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
G
(mm)
Limite di velocità in giri/min Limite di carico a fatica Pu
(kN)

33.17 €

1 5 giorni 956047500.4935797SY 503 M15.9143211.51271830.2YAR 203/15-2FSY..TF-27.420.51095000.2

28.69 €

1 5 giorni 1270065500.57664.597SY 504 M18.3143211.51272133.3YAR 204-2FSY..TFECY 2043120.51085000.28

30.57 €

1 5 giorni 1400078000.74370102SY 505 M19.8163611.51302236.5YAR 205-2FSY..TFECY 20534.119.51070000.335

39.78 €

1 21 giorni 19500112001.06682117.5SY 506 M22.21740141522542.9YAR 206-2FSY..TFECY 20638.123.51263000.475

46.22 €

1 5 giorni 25500153001.51193126SY 507 M25.41945141602747.6YAR 207-2FSY..TFECY 20742.9211253000.655

53.40 €

1 10 giorni 30700190001.83699135.5SY 508 M30.21948141753049.2YAR 208-2FSY..TFECY 20849.224.51248000.8

61.23 €

1 5 giorni 33200216002.109107143.5SY 509 M30.22148141873254YAR 209-2FSY..TFECY 20949.222.51243000.915

71.62 €

1 5 giorni 35100232002.612114157SY 510 M32.62254182033457.2YAR 210-2FSY..TFECY 21051.6261640000.98

118.35 €

1 5 giorni 52700360004.164137.5190.5SY 512 M39.726.560182404269.9YAR 212-2FSY..TFECY 21265.129.51634001.53

146.62 €

1 5 giorni 57200400004.685150203SY 513 M42.92965222584476.2YAR 213-2FSY..TFECY 21368.3352030001.7

31.55 €

1 5 giorni 1270065500.56464.597SYJ 50418.31434131272333.3YAR 204-2FSYJ..TF-31211085000.28

29.78 €

1 65 giorni 1400078000.75870102.5SYJ 50519.81638131402436.5YAR 205-2FSYJ..TF-34.121.51070000.335

48.38 €

1 5 giorni 30700190001.78499136.5SYJ 50830.21849171843149.2YAR 208-2FSYJ..TF-49.225.51448000.8

209.23 €

1 5 giorni 62400450006.291155.5210SYJ 51439.72772252664679.4YAR 214-2FSYJ..TF-69.9302028001.86

287.86 €

1 5 giorni 72800530008.592175.5232SYJ 51647.63078252925088.9YAR 216-2FSYJ..TF-77.8352024002.16

444.42 €

1 5 giorni 1240009300017.661225.5308SYJ 52063.438952638057115YAR 220-2FSYJ..TF-98.4482419003.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello cilindrico Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico