Alloggiamento supporto SKF, ferro grigia, base lunga, tipo SE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE 208-307
SE 508-607
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Profilo foro Serie di modelli Coperchio terminale cuscinetti adatti

90.72 €

1 5 giorni 3.28cilindricoSE 2..ASNH 510-6081307 ETN9|21307 CC|2208 ETN9|22208 E|2307 ETN9|BS2-2208-2CS|C 2208 TN9|1208 ETN9

65.17 €

1 5 giorni 3.479conico|cilindricoSE 5..ASNH 508-60722208 E|22208 EK|C 2208 TN9|C 2208 KTN9|BS2-2208-2CSK|2307 EKTN9|1208 EKTN9|2208 EKTN9|BS2-2208-2CS|21307 CCK|1307 EKTN9|1208 ETN9|2208 ETN9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 2 Altezza unità H(mm) 108 Unità di peso tariffa doganale kg
Distanza centro del foro J(mm) 170 Larghezza unità A(mm) 85 N1(mm) 20
Lunghezza unità L(mm) 205 A1(mm) 60 Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) 60
Modello Semicircolare con base lunga Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 15 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Sede cuscinetto Ca(mm) 39
Dimensioni vite per foro di montaggio G M12 Diametro albero max.(mm) 40 Altezza base unità H2(mm) 25
Sede cuscinetto Da(mm) 80

Supporto tecnico