Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, tipo FY (FYJ 511)

Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, tipo FY FYJ 511

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FYJ 511

Marca: SKF

Prezzo: 43.26

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diam. foro albero d: - Ø

Peso tariffa doganale: 2.286 kg

Distanza centro del foro J: 130 mm

Larghezza unità A: 43 mm

Lunghezza unità L: 162 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYJ 511

Codice componente
FYJ 511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Serie di modelli Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

43.26 €

1 5 giorni -2.2861304316217FYJ..1955150.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg Modello quadrato
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, tipo FY, il codice articolo è il seguente: FYJ 511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYJ 511.

Tipologia prodotto

Codice componente
FY 505 M
FY 506 M
FY 507 M
FY 508 M
FYJ 514
FYJ 516
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Serie di modelli Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

13.32 €

1 5 giorni -0.54570309512FY..M11.525.474.6

15.78 €

1 5 giorni -0.71782.532.510813FY..M11.53093.7

17.63 €

1 5 giorni -0.8939234.511813FY..M1435106.4

19.12 €

1 5 giorni -1.196101.538.513014FY..M1440115.9

98.63 €

1 5 giorni -3.8915250.519321.3FYJ..1970161.9

122.75 €

1 5 giorni -4.39516554.520822FYJ..2380179.4

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico