SKF Y unità flangia quadrata con flangia ovale, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e flinger (FYTB 20 TF)

SKF Y unità flangia quadrata con flangia ovale, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e flinger FYTB 20 TF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FYTB 20 TF

Marca: SKF

Prezzo: 29.06

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Coefficiente di carico dinamico base: 12700 N

Coefficiente di carico statico: 6600 N

Peso tariffa doganale: 0.428 kg

Altezza unità H: 112 mm

Distanza centro del foro J: 90 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYTB 20 TF

Codice componente
FYTB 20 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Serie di modelli Tappo di protezione B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

29.06 €

1 5 giorni 1270066000.42811290FYTB 504 M18.329.560.511YAR 204-2FFYTB..TFECY 2043111.537.350.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello ovale Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di SKF Y unità flangia quadrata con flangia ovale, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e flinger, il codice articolo è il seguente: FYTB 20 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYTB 20 TF.

Tipologia prodotto

Codice componente
FYTB 12 TF
FYTB 15 TF
FYTB 17 TF
FYTB 25 TF
FYTB 30 TF
FYTB 35 TF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Serie di modelli Tappo di protezione B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

27.88 €

1 5 giorni 956047500.35698.576.5FYTB 503 M15.9265711YAR 203/12-2FFYTB..TF-27.411.532.950.8

28.48 €

1 5 giorni 960048000.34298.576.5FYTB 503 M15.9265711YAR 203/15-2FFYTB..TF-27.411.532.950.8

28.77 €

1 5 giorni 9600480000.33498.576.5FYTB 503 M15.9265711YAR 203-2FFYTB..TF-27.411.532.950.8

33.03 €

1 5 giorni 1400078000.58412499FYTB 505 M19.8307012YAR 205-2FFYTB..TFECY 20534.111.538.863.5

39.60 €

1 5 giorni 19500112000.852141.5116.5FYTB 506 M22.232.58313YAR 206-2FFYTB..TFECY 20638.111.542.276.2

46.22 €

1 5 giorni 25500153001.2156130FYTB 507 M25.434.59613YAR 207-2FFYTB..TFECY 20742.91446.488.9

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico