Unione a paratia PARKER SV (SV25S71)

Unione a paratia PARKER SV SV25S71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SV25S71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 577.31

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 46 mm

L5: 44

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.977 kg

Diametro esterno tubo D1: 25


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SV25S71

Codice componente
SV25S71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli L6 Numero articolo tariffa doganale S3 Materiale di ingegneria

577.31 €

1 5 giorni 46444000.9772535Completo, con dado e anello4620473220Acciaio inoxS597307291046Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine SV Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unione a paratia PARKER SV, il codice articolo è il seguente: SV25S71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SV25S71.

Tipologia prodotto

Codice componente
SV06LOMD71
SV06LOMDCF
SV06S71
SV25SOMD71
SV25SOMDCF
SV25ZS71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli L6 Numero articolo tariffa doganale S3 Materiale di ingegneria

54.98 €

1 5 giorni 17223150.042627Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni17734144Acciaio inoxL427307291014Acciaio inox

9.98 €

1 5 giorni 17225000.038627Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni17734144Privo di Cr(VI)L427307991014Acciaio

297.15 €

1 5 giorni 19276300.118629Completo, con dado e anello191236194Acciaio inoxS447307291017Acciaio inox

362.62 €

1 5 giorni 46444000.532535Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni4620473220Acciaio inoxS597307291046Acciaio inox

88.65 €

1 5 giorni 46444200.4892535Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni4620473220Privo di Cr(VI)S597307991046Acciaio

659.40 €

1 5 giorni 46444000.982535Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello4620473220Acciaio inoxS597307291046Acciaio inox

Supporto tecnico