Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-NPT (EGE06L1/8NPTCF)

Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-NPT EGE06L1/8NPTCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EGE06L1/8NPTCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 54.11

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 6

S2: 14 mm

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.025 kg

S1: 11


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGE06L1/8NPTCF

Codice componente
EGE06L1/8NPTCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L2 L1 D3 Serie di modelli T1

54.11 €

1 9 giorni 6143150.025111031.52.5L1/8-27 NPT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, con dado e anello Codice d’ordine EGE-NPT
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-NPT, il codice articolo è il seguente: EGE06L1/8NPTCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGE06L1/8NPTCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
EGE08L1/4NPTCF
EGE08S1/4NPTCF
EGE10L1/4NPTCF
EGE10S3/8NPTCF
EGE12L3/8NPTCF
EGE12S3/8NPTCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L2 L1 D3 Serie di modelli T1

55.66 €

1 9 giorni 8173150.0411414.537.54L1/4-18 NPT

56.09 €

1 3 giorni 8196300.0521414.5384S1/4-18 NPT

57.78 €

1 5 giorni 10193150.0491414.5386L1/4-18 NPT

66.31 €

1 9 giorni 10226300.0751914.540.56S3/8-18 NPT

67.05 €

1 9 giorni 12223150.0741914.5408L3/8-18 NPT

66.92 €

1 9 giorni 12246300.0851914.5428S3/8-18 NPT

Supporto tecnico