Codice articolo del costruttore: M06SMSX
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 5.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno tubo D1: 6
PN bar: 400
Peso tariffa doganale: 0.019 kg
L4: 16.5
S1: 17
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M06SMSX
Codice componente
|
---|
M06SMSX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | S1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | 5 giorni | 6 | 400 | 0.019 | 16.5 | 17 | Ottone | S | M 14 × 1.5 | 73181639 | Ottone |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | Codice d’ordine | M |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Dado di raccordo M di PARKER, il codice articolo è il seguente: M06SMSX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M06SMSX.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
S1
Superficie
Serie di modelli
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M06LCFXBP |
M06LEODURX |
M06LL71X |
M08LCFX |
M08LEODURX |
M08LL71X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | S1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 5 giorni | 6 | 500 | 0.01 | 14.5 | 14 | Privo di Cr(VI) | L | M 12 × 1.5 | 73181699 | Acciaio | ||
7.52 € | 1 | 5 giorni | 6 | 315 | 0.01 | 14.5 | 14 | Acciaio inox | L | M 12 × 1.5 | 73181639 | Acciaio inox | ||
14.83 € | 1 | 5 giorni | 6 | 100 | 0.006 | 11.5 | 12 | Acciaio inox | LL | M 10×1.0 | 73181639 | Acciaio inox | ||
1.18 € | 1 | 5 giorni | 8 | 500 | 0.015 | 14.5 | 17 | Privo di Cr(VI) | L | M 14 × 1.5 | 73181699 | Acciaio | ||
9.58 € | 1 | 5 giorni | 8 | 315 | 0.015 | 14.5 | 17 | Acciaio inox | L | M 14 × 1.5 | 73181639 | Acciaio inox | ||
21.89 € | 1 | 5 giorni | 8 | 100 | 0.008 | 12 | 14 | Acciaio inox | LL | M 12×1.0 | 73181639 | Acciaio inox |