Raccordo a vite a T regolabile PARKER con albero EVT-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EVT12LM71

Codice componente
EVT12LM71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

170.42 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

S2(mm) 22 D4 9 L5 27
PN bar 315 Peso tariffa doganale(kg) 0.179 Unità di peso tariffa doganale kg
Diametro esterno tubo D1 12 L4 12 Volume di consegna Completo, con dado e anello
S1 17 Codice d’ordine EVT-M L2 17
L3 43 L1 24 D3 10
Superficie Acciaio inox Serie di modelli L T M 16 × 1.5
L6 32 Numero articolo tariffa doganale 73072910 S3 22
Materiale di ingegneria Acciaio inox D5 21 Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo a vite a T regolabile PARKER con albero EVT-M, il codice articolo è il seguente: EVT12LM71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVT12LM71.

Supporto tecnico